(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス【50個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,690円
税込単価
4,059円

【特長】・3層構造になっており、酸や溶剤などから手を守ります。・柔らかな素材を...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グリーン
  • 厚さ(mm):
    0.198
  • 全長(cm):
    28.5
  • 粉:
    なし
  • 材質1:
    ネオプレンゴム
  • 材質2:
    ニトリルゴム(NBR)

型番

93260-7 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
すべり止め
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

93260-7

S
0076490453473
858-0761
16
8
671.000
あり

1パック

50個入り

3,690( 4,059円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3層構造になっており、酸や溶剤などから手を守ります。
・柔らかな素材を使用しており、人間工学に基づいたデザインを採用したことで手によくフィットし、使い心地も快適です。
【用途】
・メンテナンス作業。
・石油化学工場での作業。
・研究施設での検査。
【材質】
・ネオプレンゴム
・ニトリルゴム(NBR)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックスの型番93260-7のページです。
型番93260-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス

ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス

    スムス手袋 5008 だるま縫い (マチなし・12双入)

    スムス手袋 5008 だるま縫い (マチなし・12双入)

      ナイロンダブル手袋(マチ付・10双入)

      ナイロンダブル手袋(マチ付・10双入)

        ウーリーナイロン手袋(マチ付・12双入)

        ウーリーナイロン手袋(マチ付・12双入)

          ドライブ手袋(マチ付・12双入)

          ドライブ手袋(マチ付・12双入)

            ナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)

            ナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)

              食品向けナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)

              食品向けナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)

                スムス手袋(マチなし・12双入)

                スムス手袋(マチなし・12双入)

                  ATG グリップ強化精密手袋MaxiFlexEndurance 34-847

                  ATG グリップ強化精密手袋MaxiFlexEndurance 34-847

                    防じん手袋 ショート(マチなし)

                    防じん手袋 ショート(マチなし)

                      エンボス手袋 緊急災害対策用手袋 ロング五本絞り (50枚入)

                      エンボス手袋 緊急災害対策用手袋 ロング五本絞り (50枚入)

                        メーカー アンセル おたふく手袋 ウインセス ウインセス ウインセス ウインセス ウインセス ユニワールド ミドリ安全 ウインセス 東京パック
                        通常価格 3,494円 941円 3,329円 3,332円 3,047円 3,518円 4,081円 962円 760円 9,499円 997円
                        通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                        グリーン - - - - - - - - - -
                        厚さ(mm) 0.198 - - - - - - - - - -
                        全長(cm) 28.5 - - - - - - - - - -
                        なし - - - - - - - - - -
                        材質1 ネオプレンゴム - - - - - - - - - -

                        ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックスのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        93260-10
                        93260-6
                        93260-8
                        93260-9
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) すべり止め

                        3,549円

                        ( 3,904円 )

                        50個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        XL0076490453404858-0764249.1873.000あり

                        3,691円

                        ( 4,060円 )

                        50個入り

                        1パック あり

                        4日目

                        XS0076490453466858-0760147.3605.000あり

                        3,494円

                        ( 3,843円 )

                        50個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        M0076490453480858-0762198.2735.000あり

                        3,690円

                        ( 4,059円 )

                        50個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        L0076490453497858-0763228.8791.000あり

                        使いきり手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました