(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO ポリエチレン 使い捨て手袋 ウェーブカットタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TGCPE025L
TRUSCO ポリエチレン 使い捨て手袋 ウェーブカットタイプ【100個入り】 ヒンシツカンリヨウテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
274円
税込単価
301円

【特長】・指部分がウェーブ状にカットしてあり、指に自然にフィットします。【用途...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 色:
    半透明
  • 厚さ(mm):
    0.025
  • 全長(cm):
    28
  • 材質1:
    ポリエチレン
  • 粉:
    なし
  • 食品衛生法:
    適合品

型番

TGCPE025L 解除

Loading...

 
カタログを表示

TGCPE025L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TGCPE025L

L
4989999442700
835-4695
27.2
8.7
210

1パック

100個入り

274( 301円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・指部分がウェーブ状にカットしてあり、指に自然にフィットします。
【用途】
・食品加工。
・軽作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ポリエチレン 使い捨て手袋 ウェーブカットタイプの型番TGCPE025Lのページです。
型番TGCPE025Lに関する仕様情報を記載しております。

TRUSCO ポリエチレン 使い捨て手袋 ウェーブカットタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TGCPE025M
TGCPE025S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

274円

( 301円 )

100個入り

1パック あり

1日目

M4989999442717835-469425.48.3205

274円

( 301円 )

100個入り

1パック あり

1日目

S4989999442724835-4693257.3200

使いきり手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました