(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い捨て手袋 ニトリスト・スーパーロング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

使い捨て手袋 ニトリスト・スーパーロング【50個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,110円 ~ 4,821円
税込価格
4,521円 ~ 5,303円

【特長】・取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋50枚入です...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 仕様:
    ロング
  • 詳細タイプ:
    左右兼用
  • 色:
    ブルー
  • 厚さ(mm):
    約0.15
  • 全長(cm):
    40
  • 食品衛生法:
    適合品
  • 材質:
    ニトリルゴム(NBR)
  • 粉(あり・なし):
    なし
  • 内容量:
    1箱(50枚)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

厚み0.15mmの厚手タイプ+ロングタイプで手首の露出・衣服からの異物の混入・衣服のミス濡れを防ぎます。

画像1
画像2
画像3
画像4

使用例

画像5
画像6
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4901792030397
856-2512
21
8.3
813
1箱(50枚)
10

1パック

50個入り

4,821( 5,303円 )

1日目

M
4901792030380
856-2511
19
8.2
795
1箱(50枚)
10

1パック

50個入り

4,110( 4,521円 )

1日目

S
4901792030373
856-2510
17
7.7
734
1箱(50枚)
10

1パック

50個入り

4,821( 5,303円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋50枚入です
・全長40cmのロングタイプです
・食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます
・ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています
・素手感覚が活かせる極薄手タイプです
・ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています
・伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています
・薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています
・左右兼用タイプです
・パウダーフリータイプです
【用途】
・検査、組立作業など指先感覚の必要な作業
・樹脂成型、塗装作業
・油を使用する細かな作業
・食品に直接触れる作業
・掃除、洗濯、園芸、調理、介護、農業、水産・漁業、清掃・サービス業
・ 機械工業、精密機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業、介護・福祉関連業など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

使い捨て手袋 ニトリスト・スーパーロング

使い捨て手袋 ニトリスト・スーパーロング

    ニトロック ロング手袋

    ニトロック ロング手袋

      ニトリルゴム手袋 メカニック

      ニトリルゴム手袋 メカニック

        メーカー ショーワグローブ コーコス信岡 ミスミ
        通常価格 4,110円 601円 1,689円
        通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
        使用用途 使い捨て 作業用 使い捨て
        商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム
        仕様 ロング - -
        詳細タイプ 左右兼用 - -
        ブルー - -

        使い捨て手袋 ニトリスト・スーパーロングのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        使いきり手袋カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました