(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 92-600シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:92600-7
ニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 92-600シリーズ【100個入り】 アンセル ニトリルゴムツカイステテブクロ タッチエヌタフ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,272円
税込単価
2,499円

【特長】・広範な化学薬品に対して耐性を持ちます。・従来品に比べて突き刺しに対し...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グリーン
  • 厚さ(mm):
    0.12
  • 全長(cm):
    24
  • 粉:
    なし
  • 材質1:
    ニトリルゴム(NBR)
  • 左右の区別:
    左右兼用

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

型番

92600-7 解除

Loading...

 
カタログを表示

92600-7 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

92600-7

S
0076490493387
858-0751
17.8
7.7
560.000

1パック

100個入り

2,272( 2,499円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・広範な化学薬品に対して耐性を持ちます。
・従来品に比べて突き刺しに対し高い強度を持ち、穴が開きにくいです。
・独自の技術により着脱が容易です。
・ドライ・ウェットのいずれの環境においても高いグリップ力を発揮します。
・非常に柔らかく、長時間の使用も快適です。
・ニトリルゴム0.1mm
【用途】
・化学薬品の取り扱い。
・研究施設。
・薬品製造。
・塗装作業。
・小型製品の組立。
【材質】
・ニトリルゴム(NBR)

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 92-600シリーズの型番92600-7のページです。
型番92600-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 92-600シリーズ

ニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 92-600シリーズ

    ケミショック

    ケミショック

      耐油セイバー

      耐油セイバー

        スーパーイーグル

        スーパーイーグル

          No.630 ニトリルモデルロング(裏メリヤス)

          No.630 ニトリルモデルロング(裏メリヤス)

            ニトリルゴム手袋 ニトローブ No.750

            ニトリルゴム手袋 ニトローブ No.750

              アンセル “アルファテック 58-530”

              アンセル “アルファテック 58-530”

                強力グリップ ニトリルタイプ No.360

                強力グリップ ニトリルタイプ No.360

                  川西 ニトリルマックス ロング

                  川西 ニトリルマックス ロング

                    アンセル ニトリルコーティング手袋“エッジ”

                    アンセル ニトリルコーティング手袋“エッジ”

                      ニトリルマックス #2462

                      ニトリルマックス #2462

                        TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

                        TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

                          ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルタフ 548 M/L/LL

                          ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルタフ 548 M/L/LL

                            メーカー アンセル 川西工業 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) エステー ショーワグローブ アンセル ショーワグローブ 川西工業 アンセル 川西工業 トラスコ中山 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 2,272円 477円 841円 701円 480円 539円 1,691円 597円 366円 405円 300円 231円 751円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            グリーン - - - - - ブラック/グリーン - - ブラック - - -
                            厚さ(mm) 0.12 - - - - - 約1.8 - - 1.15 - - -
                            全長(cm) 24 - - - - - 29.0~31.6 - - - - - -
                            なし - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ニトリルゴム(NBR) - - - - - 表:ニトリルゴム(NBR) - - 表:ニトリル - - -

                            ニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 92-600シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            92600-10
                            92600-8
                            92600-9
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            2,802円

                            ( 3,082円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            XL0076490493356858-0754238.7750.000

                            2,802円

                            ( 3,082円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            M0076490493370858-075219.87.8640.000

                            2,494円

                            ( 2,743円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            L0076490493363858-075321.88.1700.000

                            ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました