(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アンセル ニトリル使い捨て手袋 エッジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アンセル ニトリル使い捨て手袋 エッジ【300個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,234円
税込価格
4,657円

【特長】・指先のエンボス加工で、小さいものも掴みやすいです。・薄くて柔軟なので...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 厚さ(mm):
    0.06
  • 全長(cm):
    23
  • 粉:
    なし
  • 材質1:
    ニトリルゴム(NBR)
  • 左右の区別:
    左右兼用

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
0076490460082
858-0738
17
7.7
820.000

1パック

300個入り

4,234( 4,657円 )

1日目

M
0076490460099
858-0739
19
8
920.000

1パック

300個入り

4,234( 4,657円 )

4日目

L
0076490460105
858-0740
21
8.3
950.000

1パック

300個入り

4,234( 4,657円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・指先のエンボス加工で、小さいものも掴みやすいです。
・薄くて柔軟なので、指にぴったりフィットします。
・薄手ながら耐久性も維持しています。
【用途】
・組立作業。
・自動車産業。
・軽度の油使用作業。
【材質】
・ニトリルゴム(NBR)

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アンセル ニトリル使い捨て手袋 エッジ

アンセル ニトリル使い捨て手袋 エッジ

    アンセル ニトリルコーティング手袋“エッジ”

    アンセル ニトリルコーティング手袋“エッジ”

      ニトリルコート手袋(3双入り)

      ニトリルコート手袋(3双入り)

        TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

        TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

          強力グリップ ニトリルタイプ No.360

          強力グリップ ニトリルタイプ No.360

            耐油セイバー

            耐油セイバー

              耐油ニトリルゴム手袋(ハードタイプ)

              耐油ニトリルゴム手袋(ハードタイプ)

                ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルタフ 548 M/L/LL

                ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルタフ 548 M/L/LL

                  メーカー アンセル アンセル コーコス信岡 トラスコ中山 ショーワグローブ アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン)
                  通常価格 4,234円 405円 1,200円 231円 588円 841円 746円 751円
                  通常出荷日 1日目~   1日目~   3日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                  ブルー ブラック - - - - - -
                  厚さ(mm) 0.06 1.15 - - - - - -
                  全長(cm) 23 - - - - - - -
                  なし - - - - - - -
                  材質1 ニトリルゴム(NBR) 表:ニトリル - - - - - -

                  アンセル ニトリル使い捨て手袋 エッジのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました