(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アンセル ニトリルコーティング手袋“エッジ”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アンセル ニトリルコーティング手袋“エッジ”

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
405円
税込単価
446円

【特長】・摩耗に強い手袋です。・ニトリルコーティングにより油や水をはじきます。...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • 厚さ(mm):
    1.15
  • 材質1:
    表:ニトリル
  • 材質2:
    裏:綿
  • すべり止め:
    ニトリルゴム

型番

48-500-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

48-500-10

XL
0076490455316
858-0694
26.2
28.5
8.7
172.000

3個

405( 446円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩耗に強い手袋です。
・ニトリルコーティングにより油や水をはじきます。
【用途】
・金属加工。
・清掃・ごみ収集作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンセル ニトリルコーティング手袋“エッジ”の型番48-500-10のページです。
型番48-500-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アンセル ニトリルコーティング手袋“エッジ”

アンセル ニトリルコーティング手袋“エッジ”

    WORK HUNTER EVO

    WORK HUNTER EVO

      ニトリルゴム手袋 マキシドライ

      ニトリルゴム手袋 マキシドライ

        UVEX 耐溶剤手袋 ルビフレックス NB27S M

        UVEX 耐溶剤手袋 ルビフレックス NB27S M

          ニトリルゴム手袋 マキシドライ プラス

          ニトリルゴム手袋 マキシドライ プラス

            メーカー アンセル ペンギンエース ATG UVEX ATG
            通常価格 405円 179円 1,006円 2,037円 948円
            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目  
            ブラック - - - -
            厚さ(mm) 1.15 - - - -
            材質1 表:ニトリル - - - -
            材質2 裏:綿 - - - -
            すべり止め ニトリルゴム - - - -

            アンセル ニトリルコーティング手袋“エッジ”のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            48-500-8
            48-500-9
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

            412円

            ( 453円 )
            3個 あり

            1日目

            M0076490455293858-069222.627.57.9140

            405円

            ( 446円 )
            3個 あり

            1日目

            L0076490455309858-069324.228.08.7158

            ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました