(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルビフレックス XG35B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ルビフレックス XG35B

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,891円
税込価格
2,080円

【特長】・多様な現場で耐久性を発揮する多種構造になっています・傑出したドライ、...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    ロング
  • 規格:
    その他
  • 詳細タイプ:
    溶剤不使用
  • 色:
    ブルー/ブラック
  • すべり止め:
    あり
  • 材質1:
    繊維部:両面編みコットン
  • 材質2:
    すべり止め部:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)+XGグリップコーティング
  • 厚さ(mm):
    0.4
  • EN388規格:
    耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
  • EN374規格:
    n-ヘプタン、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
20.3
33.0
4048612051399
94
836-6657
7

3個

1,891( 2,080円 )

1日目

L
22.9
35
4048612051405
116
836-6658
7.5

3個

1,891( 2,080円 )

1日目

XL
25.4
35
4048612051412
126
836-6659
7.8

3個

1,891( 2,080円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多様な現場で耐久性を発揮する多種構造になっています
・傑出したドライ、ウェットグリップ力と人間工学に基づく快適なフィット感があります
・薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります
・非常に柔軟で作業時にストレスを与えません
【用途】
・食品業界
・板金加工会社
・自動車産業
・化学業界

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルビフレックス XG35B

ルビフレックス XG35B

    ニトリルゴム手袋中あつ手 グリーン

    ニトリルゴム手袋中あつ手 グリーン

      UVEX 耐溶剤手袋 ルビフレックス NB27S M

      UVEX 耐溶剤手袋 ルビフレックス NB27S M

        ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルタフ ロングタイプ

        ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルタフ ロングタイプ

          メーカー UVEX 東和コーポレーション(トワロン) UVEX 東和コーポレーション(トワロン)
          通常価格 1,891円 476円 2,112円 848円
          通常出荷日 1日目   2日目~   1日目   1日目~  
          使用用途 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 -
          商品タイプ すべり止め ニトリルゴム すべり止め -
          仕様 ロング - - -
          規格 その他 - その他 -
          詳細タイプ 溶剤不使用 - - -

          ルビフレックス XG35Bのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました