(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐溶剤手袋 ルビフレックス NB60SZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6018069
耐溶剤手袋 ルビフレックス NB60SZ ニトリルゴムテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,961円
税込単価
6,557円

【特長】・人間工学に基づく快適なフィット感があります・薬品、酸性、アルカリ性物...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    ロング
  • 規格:
    その他
  • 色:
    グリーン
  • 全長(cm):
    60
  • すべり止め:
    あり
  • 材質1:
    繊維部:両面編みコットン
  • 材質2:
    すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)
  • 厚さ(mm):
    0.5
  • EN388規格:
    耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
  • EN374規格:
    n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%

型番

6018069 解除

Loading...

 
カタログを表示

6018069 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6018069

L
22.9
4048612008287
287
836-6672
7.5

1個

5,961( 6,557円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学に基づく快適なフィット感があります
・薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります
・非常に柔軟で作業時にストレスを与えません
【用途】
・食品業界
・板金加工会社
・自動車産業
・化学業界

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐溶剤手袋 ルビフレックス NB60SZの型番6018069のページです。
型番6018069に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐溶剤手袋 ルビフレックス NB60SZ

耐溶剤手袋 ルビフレックス NB60SZ

    UVEX 耐溶剤手袋 ルビフレックス NB27S M

    UVEX 耐溶剤手袋 ルビフレックス NB27S M

      ルビフレックス NB35B

      ルビフレックス NB35B

        ルビフレックス XG35B

        ルビフレックス XG35B

          強力グリップ ニトリルタイプ No.360

          強力グリップ ニトリルタイプ No.360

            メーカー UVEX UVEX UVEX UVEX ショーワグローブ
            通常価格 5,961円 2,112円 1,588円 1,891円 588円
            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目  
            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 作業用
            商品タイプ すべり止め すべり止め - すべり止め ニトリルゴム
            仕様 ロング - - ロング -
            規格 その他 その他 - その他 -
            グリーン グリーン ブルー ブルー/ブラック -

            耐溶剤手袋 ルビフレックス NB60SZのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            6018070
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ 手のひら周り(cm) JANコード 質量(g) トラスココード 中指長さ(cm)

            5,961円

            ( 6,557円 )
            1個 あり

            2日目

            XL25.44048612051559288836-66737.8

            耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました