(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX 耐溶剤手袋 ルビフレックス NB60S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UVEX 耐溶剤手袋 ルビフレックス NB60S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,224円
税込単価
5,746円

【特長】・人間工学に基づく快適なフィット感があります。・薬品、酸性、アルカリ性...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    ロング
  • 規格:
    その他
  • 色:
    グリーン
  • 全長(cm):
    60
  • すべり止め:
    あり
  • 材質1:
    繊維部:両面編みコットン
  • 材質2:
    すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)
  • 厚さ(mm):
    0.5
  • EN388規格:
    耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
  • EN374規格:
    n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
  • 内容量:
    1双

型番

9893269 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
中指長さ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9893269

L
22.9
4048612051528
267
836-6670
7.5
1双

1個

5,224( 5,746円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学に基づく快適なフィット感があります。
・薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。
・非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
【用途】
・食品業界。
・板金加工会社。
・自動車産業。
・化学業界。
【商品仕様】
・EN388規格:耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
・EN374規格:n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 耐溶剤手袋 ルビフレックス NB60Sの型番9893269のページです。
型番9893269に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX 耐溶剤手袋 ルビフレックス NB60S

UVEX 耐溶剤手袋 ルビフレックス NB60S

    耐溶剤手袋 ルビフレックス NB60SZ

    耐溶剤手袋 ルビフレックス NB60SZ

      UVEX 耐溶剤手袋 ルビフレックス NB27S M

      UVEX 耐溶剤手袋 ルビフレックス NB27S M

        ルビフレックス NB35B

        ルビフレックス NB35B

          ルビフレックス XG35B

          ルビフレックス XG35B

            強力グリップ ニトリルタイプ No.360

            強力グリップ ニトリルタイプ No.360

              クリーンノールケミック

              クリーンノールケミック

                手袋 HOLD&ナックル 376R

                手袋 HOLD&ナックル 376R

                  メーカー UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX ショーワグローブ アズワン ショーワグローブ
                  通常価格 5,224円 5,750円 2,037円 1,588円 1,824円 597円 1,100円 700円
                  通常出荷日 2日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                  使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 作業用
                  商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め - すべり止め ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム
                  仕様 ロング ロング - - ロング - - -
                  規格 その他 その他 その他 - その他 - - -
                  グリーン グリーン グリーン ブルー ブルー/ブラック - - -

                  UVEX 耐溶剤手袋 ルビフレックス NB60Sのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  9893270
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ 手のひら周り(cm) JANコード 質量(g) トラスココード 中指長さ(cm) 内容量

                  5,338円

                  ( 5,872円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  XL25.44048612051535280836-66717.8-

                  耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました