(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルビフレックス NB35B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ルビフレックス NB35B

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,941円
税込単価
2,135円

【特長】・人間工学に基づく快適なフィット感があります。・極めて高い柔軟性があり...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 材質1:
    繊維部:両面編みコットン
  • 材質2:
    すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)
  • 厚さ(mm):
    0.4
  • 仕様詳細:
    溶剤不使用
  • 内容量:
    1双

型番

6022468 解除

Loading...

本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
中指長さ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6022468

M
20.3
33.5
4048612051436
94
836-6661
7
1双

3個

1,941( 2,135円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学に基づく快適なフィット感があります。
・極めて高い柔軟性があり、軽量タイプです。
・薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。
・非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
【用途】
・食品業界。
・板金加工会社。
・自動車産業。
・化学業界。
【商品仕様】
・EN388規格:耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1
・EN374規格:n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ルビフレックス NB35Bの型番6022468のページです。
型番6022468に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルビフレックス NB35B

ルビフレックス NB35B

    ニトリルゴム手袋 マキシドライ

    ニトリルゴム手袋 マキシドライ

      ニトリルゴム手袋 マキシドライ プラス

      ニトリルゴム手袋 マキシドライ プラス

        丸五 耐油万年#710 マリンブルー

        丸五 耐油万年#710 マリンブルー

          メーカー UVEX ATG ATG 丸五
          通常価格 1,588円 940円 948円 773円
          通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~  
          ブルー - - -
          材質1 繊維部:両面編みコットン - - -
          材質2 すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR) - - -
          厚さ(mm) 0.4 - - -
          仕様詳細 溶剤不使用 - - -

          ルビフレックス NB35Bのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          6022469
          6022470
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ 手のひら周り(cm) 全長(cm) JANコード 質量(g) トラスココード 中指長さ(cm) 内容量

          2,157円

          ( 2,373円 )
          3個 あり

          1日目

          L22.935404861205144397836-66627.5-

          1,588円

          ( 1,747円 )
          3個 あり

          2日目

          XL25.4354048612051450106836-66637.8-

          ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました