(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX 耐溶剤手袋 ルビフレックス NB27S M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UVEX 耐溶剤手袋 ルビフレックス NB27S M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,037円
税込単価
2,241円

【特長】・人間工学に基づく快適なフィット感があります。・薬品、酸性、アルカリ性...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • サイズ:
    M
  • 規格:
    その他
  • 色:
    グリーン
  • 手のひら周り(cm):
    20.3
  • 全長(cm):
    25
  • JANコード:
    4048612051467
  • 質量(g):
    59
  • トラスココード:
    836-6664
  • 材質1:
    繊維部:両面編みコットン
  • 材質2:
    すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)
  • 厚さ(mm):
    0.5
  • 中指長さ(cm):
    7
  • EN374規格:
    n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%

型番

9893068 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9893068

3個

2,037( 2,241円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学に基づく快適なフィット感があります。
・薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。
・非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
・耐突き刺し性があります。
【用途】
・食品業界。
・板金加工会社。
・自動車産業。
・化学業界。
【商品仕様】
・色:グリーン
・サイズ:M
・全長(cm):25.0
・手のひら周り(cm):20.3
・中指長さ(cm):7.0
・厚さ(mm):0.4
・EN388規格:耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
・EN374規格:n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%
・すべり止め付
・JANコード:4048612051467
・トラスココード:836-6664
・質量:59g
【材質/仕上】
・繊維部:両面編みコットン
・すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 耐溶剤手袋 ルビフレックス NB27S Mの型番9893068のページです。
型番9893068に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX 耐溶剤手袋 ルビフレックス NB27S M

UVEX 耐溶剤手袋 ルビフレックス NB27S M

    ルビフレックス NB35B

    ルビフレックス NB35B

      耐溶剤手袋 ルビフレックス NB60SZ

      耐溶剤手袋 ルビフレックス NB60SZ

        ルビフレックス XG35B

        ルビフレックス XG35B

          耐油ビニローブ No652

          耐油ビニローブ No652

            手袋 HOLD&ナックル 376R

            手袋 HOLD&ナックル 376R

              メーカー UVEX UVEX UVEX UVEX ショーワグローブ ショーワグローブ
              通常価格 2,037円 1,588円 5,750円 1,824円 763円 700円
              通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目  
              使用用途 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用
              商品タイプ すべり止め - すべり止め すべり止め 塩化ビニール ニトリルゴム
              サイズ M - - - - -
              規格 その他 - その他 その他 - -
              グリーン ブルー グリーン ブルー/ブラック - -

              UVEX 耐溶剤手袋 ルビフレックス NB27S Mのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました