(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い捨てニトリル手袋TGスタンダード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

使い捨てニトリル手袋TGスタンダード【100個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
1,229円
税込単価
1,352円

【特長】・ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。・...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 厚さ(mm):
    0.08
  • 全長(cm):
    24
  • 材質1:
    ニトリルゴム(NBR)
  • 粉:
    なし

(i)ご注意

  • まとめ買いをする際には<MNG-B-L-5P>がお得です。仕様の違いをご確認ください。

型番

TGNN08BL 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
食品衛生法
左右の区別
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TGNN08BL

L
ブルー
4989999440911
835-4644
22
8.3
660.000
適合
左右兼用
1パック(100枚)

1パック

100個入り

1,229( 1,352円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。
・薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。
・細かな作業に適しています。
・粉:なし
【用途】
・精密作業、分析研究、機械作業、油を使う作業に。

(i)ご注意

  • まとめ買いをする際には<MNG-B-L-5P>がお得です。仕様の違いをご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い捨てニトリル手袋TGスタンダードの型番TGNN08BLのページです。
型番TGNN08BLに関する仕様情報を記載しております。

使い捨てニトリル手袋TGスタンダードのレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
機械のメンテナンス時の保護手袋
評価 3.0満足度:3.02019/08/08
薄いので手にぴったりとフィットするのはいいのですが、引っかけたりするとすぐに破れてしまいます。もっと分厚いのもラインナップしてもらえると使い分けができてよいと思います。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

清掃や軽作業時に
評価 5.0満足度:5.02018/09/19
薄手なので軽作業向き、小さなものを掴んだりするのに適していると思います。薬品を使った清掃時や放電加工作業時にも使用しています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

塗装作業
評価 5.0満足度:5.02018/03/29
使いやすかったです。
黒を購入しましたが、塗料の付きがわかるので、
製品へうっかりくっつけてしまうことがなくてよい。

厚さもちょうどよい。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました