(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリルゴム手袋 マキシドライ プラス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニトリルゴム手袋 マキシドライ プラス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
948円
税込単価
1,043円

【特長】・極薄の微小発泡ニトリルコーティングによって、撥水・撥油性に加え、指先...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    1.2
  • 色:
    ブルー/ブラック
  • 全長(cm):
    30.0
  • 材質1:
    表:ニトリルゴム
  • 材質2:
    裏:ナイロン

型番

56-530-S 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
56-530-S

56-530-S

S
20.8
7
4548890266053
82.000
836-9715

3個

948( 1,043円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・極薄の微小発泡ニトリルコーティングによって、撥水・撥油性に加え、指先感覚にも優れます。
・マイクロカップ・ノンスリップグリップ仕上げにより、油や液体の使用に対応するグリップ力を確保します。
・リラックス状態の手を再現した人間工学に基づくデザインで、フィット感に優れ、疲労感を抑え快適性を高めます。
・Skin Health Allianceによる皮膚科学的安全認証を受けた、手肌にやさしい手袋です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリルゴム手袋 マキシドライ プラスの型番56-530-Sのページです。
型番56-530-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリルゴム手袋 マキシドライ プラス

ニトリルゴム手袋 マキシドライ プラス

    ニトリルゴム手袋 マキシドライ

    ニトリルゴム手袋 マキシドライ

      ルビフレックス NB35B

      ルビフレックス NB35B

        UVEX 耐溶剤手袋 ルビフレックス NB27S M

        UVEX 耐溶剤手袋 ルビフレックス NB27S M

          アンセル ニトリルコーティング手袋“エッジ”

          アンセル ニトリルコーティング手袋“エッジ”

            ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルタフ ロングタイプ

            ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルタフ ロングタイプ

              メーカー ATG ATG UVEX UVEX アンセル 東和コーポレーション(トワロン)
              通常価格 948円 940円 1,588円 2,112円 379円 848円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~  
              厚さ(mm) 1.2 1.1 - - - -
              ブルー/ブラック パープル/ブラック - - - -
              全長(cm) 30.0 25.0 - - - -
              材質1 表:ニトリルゴム 表:ニトリルゴム - - - -
              材質2 裏:ナイロン 裏:ナイロン - - - -

              ニトリルゴム手袋 マキシドライ プラスのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました