(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

快適インナー手袋  半指タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

快適インナー手袋 半指タイプ【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,300円
税込単価
2,530円

【特長】・水分を素早く吸い取り、速やかに吐き出す、呼吸する繊維を使用しています...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    キュプラ70%
  • 材質2:
    ポリエステル30%
  • 中指長さ(cm):
    2.5
  • 厚さ(mm):
    0.4
  • 色:
    アイボリー
  • ゲージ数:
    15
  • タイプ:
    指切り

型番

MX387-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MX387-L

L
4560430762696
836-5439
120.000
15.6
VLOOKUP(B59,[1]Sheet1!$H:$N,7,0)

1パック

10個入り

2,300( 2,530円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水分を素早く吸い取り、速やかに吐き出す、呼吸する繊維を使用しています。
・ソフトな風合いと適度なすべり性により、装着性・着脱性が極めて良好なインナー用手袋です。
【用途】
・ニトリル手袋など、使用時のインナー手袋として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

快適インナー手袋 半指タイプの型番MX387-Lのページです。
型番MX387-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

快適インナー手袋  半指タイプ

快適インナー手袋 半指タイプ

    快適インナー手袋 指無しタイプ

    快適インナー手袋 指無しタイプ

      快適インナー手袋  ロングタイプ

      快適インナー手袋 ロングタイプ

        快適インナー手袋

        快適インナー手袋

          ショーワ 手肌をいたわる手袋

          ショーワ 手肌をいたわる手袋

            デオセル消臭のびのびインナー手袋

            デオセル消臭のびのびインナー手袋

              指切インナー手袋ピッタリ倶楽部

              指切インナー手袋ピッタリ倶楽部

                指切りインナー手袋 20枚入 B0950

                指切りインナー手袋 20枚入 B0950

                  指切りインナー手袋(低発塵性下履き用)

                  指切りインナー手袋(低発塵性下履き用)

                    キュープインナ-手袋 20枚入 B0905 フリーサイズ

                    キュープインナ-手袋 20枚入 B0905 フリーサイズ

                      インナー手袋フィットインナー

                      インナー手袋フィットインナー

                        インナー手袋インナーピタハンド (10双入)

                        インナー手袋インナーピタハンド (10双入)

                          キュープインナー手袋(3-348-0980)

                          キュープインナー手袋(3-348-0980)

                            メーカー マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) ショーワグローブ 福徳産業 川西工業 三商 ケニス 三商 勝星産業 おたふく手袋 ケニス
                            通常価格 2,300円 1,634円 1,932円 1,839円 460円 392円 1,366円 2,280円 2,672円 2,200円 982円 880円 2,375円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   9日目   2日目   4日目   2日目   1日目~   1日目~   4日目  
                            材質1 キュプラ70% キュプラ70% キュプラ70% キュプラ70% - - - - - - - - -
                            材質2 ポリエステル30% ポリエステル30% ポリエステル30% ポリエステル30% - - - - - - - - -
                            中指長さ(cm) 2.5 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.4 0.4 0.4 0.4 - - - - - - - - -
                            アイボリー アイボリー アイボリー アイボリー - - - - - - - - -

                            快適インナー手袋 半指タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MX387-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm)

                            2,300円

                            ( 2,530円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            M4560430762689836-5438113.00015.0VLOOKUP(B60,[1]Sheet1!$H:$N,7,0)

                            インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました