(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

快適インナー手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MX385-L
快適インナー手袋 【10個入り】 カイテキインナーテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,839円
税込単価
2,023円

【特長】・水分を素早く吸い取り、速やかに吐き出す、呼吸する繊維を使用しています...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    キュプラ70%
  • 材質2:
    ポリエステル30%
  • 厚さ(mm):
    0.4
  • 色:
    アイボリー
  • ゲージ数:
    15

型番

MX385-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

MX385-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MX385-L

L
4560430762658
836-5435
145.000
15.6
VLOOKUP(B57,[1]Sheet1!$H:$N,7,0)
8.0

1パック

10個入り

1,839( 2,023円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水分を素早く吸い取り、速やかに吐き出す、呼吸する繊維を使用しています。
・ソフトな風合いと適度なすべり性により、装着性・着脱性が極めて良好なインナー用手袋です。
【用途】
・ニトリル手袋など、使用時のインナー手袋として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

快適インナー手袋 の型番MX385-Lのページです。
型番MX385-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

快適インナー手袋

快適インナー手袋

    快適インナー手袋  ロングタイプ

    快適インナー手袋 ロングタイプ

      ワイピング手袋 ホワイト

      ワイピング手袋 ホワイト

        快適インナー手袋  半指タイプ

        快適インナー手袋 半指タイプ

          下履き手袋 S-11

          下履き手袋 S-11

            制電手袋

            制電手袋

              EXフィット手袋 B0620

              EXフィット手袋 B0620

                ショーワ 手肌をいたわる手袋

                ショーワ 手肌をいたわる手袋

                  メーカー マックス(手袋) マックス(手袋) ウインセス マックス(手袋) 丸和ケミカル ウインセス ショーワグローブ ショーワグローブ
                  通常価格 1,839円 1,932円 7,265円 2,300円 154円 2,821円 2,771円 460円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                  材質1 キュプラ70% キュプラ70% - キュプラ70% - - - -
                  材質2 ポリエステル30% ポリエステル30% - ポリエステル30% - - - -
                  厚さ(mm) 0.4 0.4 - 0.4 - - - -
                  アイボリー アイボリー - アイボリー - - - -
                  ゲージ数 15 - - 15 - - - -

                  快適インナー手袋 のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  MX385-M
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                  2,400円

                  ( 2,640円 )

                  10個入り

                  1パック あり

                  1日目

                  M4560430762641836-5434135.00015.0VLOOKUP(B58,[1]Sheet1!$H:$N,7,0)7.5

                  インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました