(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

制電手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:7077C-S
制電手袋【10個入り】 ウインセス セイデンテブクロ S (10ソウイリ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,616円
税込単価
3,978円

【特長】・薄手で作業性に優れます・ポリエステル基布に導電糸を編み込んでいます【...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    静電気防止
  • 商品タイプ:
    ノンコート
  • 仕様:
    マチアリ
  • 材質1:
    ポリエステル98%、導電糸2%
  • 厚さ(mm):
    0.35
  • 色:
    ホワイト
  • 詳細タイプ:
    マチ付き左右兼用タイプ
  • 内容量:
    10双

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

7077C-S 解除

Loading...

 
カタログを表示

7077C-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
リストカラー
JANコード
質量(g)
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
甲巾(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7077C-S

S
グリーン
4935268304224
141
855-7016
17.2
20.5
7.9
8.6
10双

1パック

10個入り

3,616( 3,978円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄手で作業性に優れます
・ポリエステル基布に導電糸を編み込んでいます
【用途】
・静電気を嫌う電子部品、精密機械の組み立て作業に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

制電手袋の型番7077C-Sのページです。
型番7077C-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

制電手袋

制電手袋

    アトム 下履き手袋

    アトム 下履き手袋

      G5170インナー手袋 指有り

      G5170インナー手袋 指有り

        ワイピング手袋 ホワイト

        ワイピング手袋 ホワイト

          G5171インナー手袋 指無し

          G5171インナー手袋 指無し

            キュープインナー手袋(3-348-0980)

            キュープインナー手袋(3-348-0980)

              キュープインナー手袋 10双入B0905

              キュープインナー手袋 10双入B0905

                メーカー ウインセス アトム(安全・保護用品) ガードナー ウインセス ガードナー ケニス コクゴ
                通常価格 2,821円 300円 2,135円 7,265円 2,339円 2,375円 1,826円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   7日目  
                使用用途 静電気防止 - - 静電気防止 - - -
                商品タイプ ノンコート - - ノンコート - - -
                仕様 マチアリ - - マチアリ - - -
                材質1 ポリエステル98%、導電糸2% - - 手のひら側:マイクロファイバー - - -
                厚さ(mm) 0.35 - - 0.56(平側)/0.7(甲側) - - -

                この商品のバリエーション

                型番
                7077C-L
                7077C-M
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ リストカラー JANコード 質量(g) トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 甲巾
                (cm)
                内容量

                3,616円

                ( 3,978円 )

                10個入り

                1パック あり

                1日目

                Lレッド4935268304248167855-701818.822.58.59.4-

                2,821円

                ( 3,103円 )

                10個入り

                1パック あり

                1日目

                Mホワイト4935268304231154855-701718.021.58.29.0-

                制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました