(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイピング手袋 ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイピング手袋 ホワイト【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,265円
税込価格
7,992円

【特長】・汚れ、ホコリなどの拭き取りに優れたマイクロファイバーを使用しています...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    静電気防止
  • 商品タイプ:
    ノンコート
  • 仕様:
    マチアリ
  • 材質1:
    手のひら側:マイクロファイバー
  • 材質2:
    甲側:ウーリーナイロン
  • 厚さ(mm):
    0.56(平側)/0.7(甲側)
  • 色:
    ホワイト
  • 詳細タイプ:
    マチ付き左右有タイプ
  • 内容量:
    10双

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
リストカラー
JANコード
質量(g)
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
甲巾(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
レッド
4935268304613
272
855-7048
19.0
23.0
8.8
9.5
10双

1パック

10個入り

7,265( 7,992円 )

1日目

S
グリーン
4935268304590
218
855-7046
16.0
21.0
8.2
8.0
10双

1パック

10個入り

7,265( 7,992円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れ、ホコリなどの拭き取りに優れたマイクロファイバーを使用しています
・超極細で扁平かつシャープな断面がエッジ効果により優れた拭き取り性を示します
【用途】
・ホコリ、静電気を嫌う電子部品、精密機器などの検査、組立工程に
・キズ付きやすい樹脂、ガラスを扱う工程に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイピング手袋 ホワイト

ワイピング手袋 ホワイト

    ポリエステル手袋 (ノンコート) NPU-132 10双入

    ポリエステル手袋 (ノンコート) NPU-132 10双入

      制電手袋

      制電手袋

        インナー手袋インナーピタハンド (10双入)

        インナー手袋インナーピタハンド (10双入)

          インナー手袋 クリーンニット (5双入)

          インナー手袋 クリーンニット (5双入)

            フィットロング手袋(20枚入) B0615

            フィットロング手袋(20枚入) B0615

              インナー手袋フィットインナー

              インナー手袋フィットインナー

                ナイロンインナー手袋(10双入)

                ナイロンインナー手袋(10双入)

                  キュープインナー手袋 10双入B0905

                  キュープインナー手袋 10双入B0905

                    指切りインナー手袋(20枚入) B0950

                    指切りインナー手袋(20枚入) B0950

                      メーカー ウインセス ミドリ安全 ウインセス おたふく手袋 東和コーポレーション(トワロン) ショーワグローブ 勝星産業 トラスコ中山 コクゴ ショーワグローブ
                      通常価格 7,265円 965円 2,821円 880円 1,593円 2,834円 982円 2,781円 1,826円 2,628円
                      通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   7日目   1日目  
                      使用用途 静電気防止 - 静電気防止 作業用 - 作業用 - 作業用 - 作業用
                      商品タイプ ノンコート - ノンコート インナータイプ - インナータイプ - インナータイプ - インナータイプ
                      仕様 マチアリ - マチアリ - - - - - - -
                      材質1 手のひら側:マイクロファイバー - ポリエステル98%、導電糸2% - - - - - - -
                      材質2 甲側:ウーリーナイロン - - - - - - - - -

                      ワイピング手袋 ホワイトのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました