(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐溶剤用手袋 ダイローブ H20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐溶剤用手袋 ダイローブ H20

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,495円 ~ 1,700円
税込価格
1,645円 ~ 1,870円

【特長】・裏地無しの軽作業向けの耐溶剤手袋です。・ほとんどの溶剤に溶けることが...

詳細情報を確認する

  • 色:
    半透明
  • 厚さ(mm):
    0.2
  • 全長(cm):
    30.0
  • 材質1:
    ポリウレタン

(i)ご注意

  • 混合した薬剤比率・濃度によって耐久性が異なる場合があります。
  • 詳しくはお問い合わせください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4940656820033
721-9725
24.2
7.9
37
10

3個

1,700( 1,870円 )

1日目

LL
4940656820040
721-9733
25.8
9.2
40.000
10

3個

1,495( 1,645円 )

1日目

M
4940656820026
721-9741
22.6
7.5
37
10

3個

1,700( 1,870円 )

1日目

S
4940656820019
721-9750
19.4
7.0
29.000
10

3個

1,495( 1,645円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏地無しの軽作業向けの耐溶剤手袋です。
・ほとんどの溶剤に溶けることがなく使用後の硬化がありません。
・耐摩耗性に優れています。
・靴底と同素材のポリウレタンを使用しているため丈夫で、軽くて柔らかいです。
・全数ピンホール検査済みです。
・より厳しい検査基準をクリアした品質です。
【用途】
・自動車、鉄道車両、航空・造船、オートバイ、自転車、ゴム製品、樹脂製品、プラスチック製品、医薬品・化学薬品、電子部品・精密機器、産廃処理・リサイクル産業、印刷、パルプ・製紙、インク・塗料・接着剤、食品、バイオ
・塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
【材質】
・ポリウレタン

(i)ご注意

  • 混合した薬剤比率・濃度によって耐久性が異なる場合があります。
  • 詳しくはお問い合わせください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐溶剤用手袋 ダイローブ H20

耐溶剤用手袋 ダイローブ H20

    アンセル 耐薬品・耐切創手袋"アルファテック 58-735"

    アンセル 耐薬品・耐切創手袋"アルファテック 58-735"

      ダイローブH20

      ダイローブH20

        ダイローブ224

        ダイローブ224

          耐溶剤手袋 ネオジー U-2000

          耐溶剤手袋 ネオジー U-2000

            シルバーシールド手袋

            シルバーシールド手袋

              トリオニック耐酸性グローブ(アズワン)

              トリオニック耐酸性グローブ(アズワン)

                エフテロングローブ 超強力耐酸手袋

                エフテロングローブ 超強力耐酸手袋

                  NO.226 耐溶剤手袋ハナローブ

                  NO.226 耐溶剤手袋ハナローブ

                    耐溶剤用手袋 ダイローブ 223

                    耐溶剤用手袋 ダイローブ 223

                      SD-1000耐溶剤用手袋 L

                      SD-1000耐溶剤用手袋 L

                        トリオニック耐酸性グローブ(VWR)

                        トリオニック耐酸性グローブ(VWR)

                          耐溶剤性手袋H20 L 5双入

                          耐溶剤性手袋H20 L 5双入

                            メーカー ダイヤゴム アンセル ダイヤゴム ダイヤゴム 東和コーポレーション(トワロン) アズワン アズワン コクゴ ハナキゴム ダイヤゴム コクゴ VWR 東京硝子器械
                            通常価格 1,495円 2,429円 1,035円 1,251円 4,585円 10,300円 20,323円 4,127円 3,152円 2,426円 3,200円 20,323円 9,586円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   5日目~   5日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目   1日目~   6日目  
                            半透明 - 半透明 - - - - - イエロー - - -
                            厚さ(mm) 0.2 - 0.2 0.75(裏地含) - - - - - 1 - - -
                            全長(cm) 30.0 - 30.0 30.0 - - - - - - - - -
                            材質1 ポリウレタン - - - - - - - - 表:ポリウレタン - - -

                            耐溶剤用手袋 ダイローブ H20のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました