(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アンセル 耐薬品手袋“アルファテック 08-354”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:08-354-10
アンセル 耐薬品手袋“アルファテック 08-354” アンセル タイヤクヒンテブクロアルファテック 08-354

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,193円
税込単価
1,312円

【特長】・高い防水性能を持ちます。・ソフトで伸縮性の高い裏地のため吸汗性が高く...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    その他
  • 規格:
    その他
  • 色:
    グリーン
  • 厚さ(mm):
    0.11
  • 全長(cm):
    35.5
  • EN374規格:
    メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
  • 材質1:
    表:ネオプレンゴム
  • 材質2:
    裏:綿
  • AQL(合格品質水準):
    1.0
  • 備考:
    ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり

型番

08-354-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

08-354-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

08-354-10

XL
0076490499433
858-0702
28.9
9
180

1個

1,193( 1,312円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い防水性能を持ちます。
・ソフトで伸縮性の高い裏地のため吸汗性が高く、使い心地は快適です。
・濡れた状態でも高いグリップ力を発揮します。
・柔軟性が高く、指先を動かすのも容易で疲れにくいです。
・ネオプレンコーティングを施し、広範な薬品に耐性を持ちます。
【用途】
・研究施設、石油化学工場などでの作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンセル 耐薬品手袋“アルファテック 08-354”の型番08-354-10のページです。
型番08-354-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アンセル 耐薬品手袋“アルファテック 08-354”

アンセル 耐薬品手袋“アルファテック 08-354”

    アンセル 耐薬品手袋“アルファテック 87-950”

    アンセル 耐薬品手袋“アルファテック 87-950”

      アンセル 耐薬品手袋 アルファテック(暑さ0.6mm)

      アンセル 耐薬品手袋 アルファテック(暑さ0.6mm)

        アンセル 耐薬品手袋“アルファテック” グリップ強化タイプ

        アンセル 耐薬品手袋“アルファテック” グリップ強化タイプ

          アンセル 耐薬品手袋 アルファテック 09-924 XLサイズ

          アンセル 耐薬品手袋 アルファテック 09-924 XLサイズ

            アンセル 耐薬品手袋 アルファテック 09-928 XLサイズ

            アンセル 耐薬品手袋 アルファテック 09-928 XLサイズ

              アンセル 耐薬品手袋“アルファテック” 厚手・袖長タイプ

              アンセル 耐薬品手袋“アルファテック” 厚手・袖長タイプ

                ダイローブ手袋 ダイローブ(R)640

                ダイローブ手袋 ダイローブ(R)640

                  耐油・耐溶剤手袋 ネオプレン865

                  耐油・耐溶剤手袋 ネオプレン865

                    静電気対策用手袋 ダイローブ300WN

                    静電気対策用手袋 ダイローブ300WN

                      耐薬手袋 ビューティーあつ手

                      耐薬手袋 ビューティーあつ手

                        作業用手袋 耐シンナー手袋

                        作業用手袋 耐シンナー手袋

                          649 ビニスターW耐油&制電

                          649 ビニスターW耐油&制電

                            メーカー アンセル アンセル アンセル アンセル アンセル アンセル アンセル アズワン 東和コーポレーション(トワロン) ダイヤゴム 東和コーポレーション(ビニスター) 三重化学工業 東和コーポレーション(ビニスター)
                            通常価格 1,193円 142円 736円 710円 3,666円 4,686円 1,077円 4,100円 1,519円 2,637円 384円 2,146円 745円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 静電気防止 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 静電気防止
                            商品タイプ その他 天然ゴム ニトリルゴム ニトリルゴム その他 その他 ニトリルゴム その他 - ポリウレタン 天然ゴム ポリウレタン 塩化ビニール
                            規格 その他 その他 その他 JIS その他 その他 その他 その他 JIS - - - -
                            グリーン ブラック グリーン - ブラック ブラック グリーン - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.11 0.75 0.6 0.65 1.7 1.7 0.74 - - - - - -

                            アンセル 耐薬品手袋“アルファテック 08-354”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            08-354-8
                            08-354-9
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            1,500円

                            ( 1,650円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M0076490499457858-070024.47.6174.000

                            1,500円

                            ( 1,650円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            L0076490499440858-070127.88177.000

                            耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました