(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アンセル 耐薬品手袋“アルファテック 87-950”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アンセル 耐薬品手袋“アルファテック 87-950”

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
142円 ~ 448円
税込価格
156円 ~ 493円

【特長】・ケトン類、塩類、洗剤、アルコール、アルカリ、脂肪など広範囲の物に対し...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 規格:
    その他
  • 色:
    ブラック
  • 厚さ(mm):
    0.75
  • EN374規格:
    メタノール、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)
  • 材質1:
    表:天然ゴム
  • 材質2:
    裏:綿
  • EN388 2016規格:
    耐摩耗レベルX、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルX
  • AQL(合格品質水準):
    0.65

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
0076490494247
858-0733
18
32.5
7.6
113.000

5個

448( 493円 )

1日目

L
0076490494230
858-0734
18.4
32.5
8.5
122.000

5個

448( 493円 )

1日目

XL
0076490494223
858-0735
19.2
32.5
8.5
135.000

5個

445( 490円 )

4日目

XXL
0076490494216
858-0736
20.5
32.0
9.2
145.000

5個

142( 156円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケトン類、塩類、洗剤、アルコール、アルカリ、脂肪など広範囲の物に対して高い保護性能を発揮します。
・ソフトな裏地のため使用感がよく、汗も吸収し、快適に使用することができます。
【用途】
・化学薬品製造過程おける作業、重量物の取り扱い、プラントや大規模設備のメンテナンス作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アンセル 耐薬品手袋“アルファテック 87-950”

アンセル 耐薬品手袋“アルファテック 87-950”

    アンセル 耐薬品手袋 アルファテック(暑さ0.6mm)

    アンセル 耐薬品手袋 アルファテック(暑さ0.6mm)

      アンセル 耐薬品手袋“アルファテック” 厚手・袖長タイプ

      アンセル 耐薬品手袋“アルファテック” 厚手・袖長タイプ

        アンセル 耐薬品手袋“アルファテック” グリップ強化タイプ

        アンセル 耐薬品手袋“アルファテック” グリップ強化タイプ

          ATG 耐油ロング作業手袋 MaxiDry Plus 56-530

          ATG 耐油ロング作業手袋 MaxiDry Plus 56-530

            ATG 耐薬品作業手袋 MaxiChem 56-630

            ATG 耐薬品作業手袋 MaxiChem 56-630

              作業用手袋 耐シンナー手袋

              作業用手袋 耐シンナー手袋

                耐油用 ダイローブ220

                耐油用 ダイローブ220

                  耐透過・耐溶剤用 ダイローブ

                  耐透過・耐溶剤用 ダイローブ

                    メーカー アンセル アンセル アンセル アンセル ミドリ安全 ミドリ安全 三重化学工業 ダイヤゴム ダイヤゴム
                    通常価格 142円 736円 1,077円 710円 903円 1,158円 2,146円 1,121円 3,834円
                    通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目  
                    使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                    商品タイプ 天然ゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム すべり止め すべり止め ポリウレタン ポリウレタン その他
                    規格 その他 その他 その他 JIS - - - - -
                    ブラック グリーン グリーン - - - - - -
                    厚さ(mm) 0.75 0.6 0.74 0.65 - - - - -

                    アンセル 耐薬品手袋“アルファテック 87-950”のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました