(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アンセル 耐薬品手袋“アルファテック” グリップ強化タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:58430-7
アンセル 耐薬品手袋“アルファテック” グリップ強化タイプ タイアブラ シノブヨウザイテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
845円
税込単価
930円

【特長】・グリップ力を強化したタイプで、油の付着した物や濡れている物など、滑り...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 仕様:
    ロング
  • 規格:
    JIS
  • 厚さ(mm):
    0.65
  • 全長(cm):
    32.0
  • EN374規格:
    n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)、アンモニア水(2%)、過酸化水素(30%)、ホルムアルデヒド(37%)
  • 材質1:
    ニトリルゴム(NBR)
  • EN388 2016規格:
    耐摩耗レベル3、耐切創レベル0、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルX
  • AQL(合格品質水準):
    0.65
  • 備考:
    ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり

型番

58430-7 解除

Loading...

 
カタログを表示

58430-7 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

58430-7

S
グレー
0076490470876
858-0727
21.4
7.8
68.000

3個

845( 930円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップ力を強化したタイプで、油の付着した物や濡れている物など、滑りやすい物の取り扱いに力を発揮します。
・耐摩耗性に優れています。
【用途】
・研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンセル 耐薬品手袋“アルファテック” グリップ強化タイプの型番58430-7のページです。
型番58430-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アンセル 耐薬品手袋“アルファテック” グリップ強化タイプ

アンセル 耐薬品手袋“アルファテック” グリップ強化タイプ

    アンセル 耐薬品手袋“アルファテック 87-950”

    アンセル 耐薬品手袋“アルファテック 87-950”

      アンセル 耐薬品手袋 アルファテック(暑さ0.6mm)

      アンセル 耐薬品手袋 アルファテック(暑さ0.6mm)

        アンセル 耐薬品手袋“アルファテック” 厚手・袖長タイプ

        アンセル 耐薬品手袋“アルファテック” 厚手・袖長タイプ

          アンセル 耐薬品手袋“アルファテック 08-354”

          アンセル 耐薬品手袋“アルファテック 08-354”

            アンセル 耐薬品手袋 アルファテック 09-928 XLサイズ

            アンセル 耐薬品手袋 アルファテック 09-928 XLサイズ

              アンセル 耐薬品手袋 アルファテック 09-924 XLサイズ

              アンセル 耐薬品手袋 アルファテック 09-924 XLサイズ

                耐透過性手袋アルファテック 02‐100

                耐透過性手袋アルファテック 02‐100

                  手袋(腕カバー付・耐油/塩化ビニール)

                  手袋(腕カバー付・耐油/塩化ビニール)

                    ATG 耐薬品作業手袋 MaxiChem 56-630

                    ATG 耐薬品作業手袋 MaxiChem 56-630

                      耐シンナー手袋

                      耐シンナー手袋

                        ATG 耐薬品作業手袋 MaxiChem 56-635

                        ATG 耐薬品作業手袋 MaxiChem 56-635

                          手袋(耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)

                          手袋(耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)

                            メーカー アンセル アンセル アンセル アンセル アンセル アンセル アンセル アンセル エスコ ミドリ安全 三重化学工業 ミドリ安全 エスコ
                            通常価格 710円 142円 688円 1,006円 1,115円 4,382円 3,428円 2,834円 1,490円 1,158円 3,414円 1,311円 510円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                            商品タイプ ニトリルゴム 天然ゴム ニトリルゴム ニトリルゴム その他 その他 その他 - 腕カバー付 すべり止め ポリウレタン すべり止め すべり止め
                            仕様 ロング - - ロング - ロング - - ロング - 指先コート - -
                            規格 JIS その他 その他 その他 その他 その他 その他 - - - - その他 -
                            厚さ(mm) 0.65 0.75 0.6 0.74 0.11 1.7 1.7 0.062 - - - - -

                            アンセル 耐薬品手袋“アルファテック” グリップ強化タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            58430-10
                            58430-11
                            58430-8
                            58430-9
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            752円

                            ( 827円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            XLグレー0076490470906858-073026.89.680

                            710円

                            ( 781円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            XXLグリーン0076490470913858-073128.09.686.000

                            845円

                            ( 930円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            Mグレー0076490470883858-072822.68.268.000

                            845円

                            ( 930円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            Lグレー0076490470890858-072924.48.874

                            耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました