(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アンセル 耐薬品手袋“アルファテック” 厚手・袖長タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:58335-7
アンセル 耐薬品手袋“アルファテック” 厚手・袖長タイプ タイアブラ シノブヨウザイテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,006円
税込単価
1,107円

【特長】・AquaDri(アクアドライ)テクノロジーにより、湿気を吸収し、手を...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 仕様:
    ロング
  • 規格:
    その他
  • 色:
    グリーン
  • 厚さ(mm):
    0.74
  • 全長(cm):
    38
  • EN374規格:
    n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)、アンモニア水(2%)、過酸化水素(30%)、ホルムアルデヒド(37%)
  • 材質1:
    ニトリルゴム(NBR)
  • EN388 2016規格:
    耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルA
  • AQL(合格品質水準):
    1.5
  • 備考:
    ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり

型番

58335-7 解除

Loading...

 
カタログを表示

58335-7 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

58335-7

S
0076490473105
858-0722
18.9
7.3
67.000

3個

1,006( 1,107円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・AquaDri(アクアドライ)テクノロジーにより、湿気を吸収し、手を長時間ドライで快適な状態に保ちます。
・耐摩耗性に優れています。
・化学薬品、油、溶剤、動物性脂肪などへの偶発的な接触に高い耐性を発揮します。
【用途】
・研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンセル 耐薬品手袋“アルファテック” 厚手・袖長タイプの型番58335-7のページです。
型番58335-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アンセル 耐薬品手袋“アルファテック” 厚手・袖長タイプ

アンセル 耐薬品手袋“アルファテック” 厚手・袖長タイプ

    アンセル 耐薬品手袋 アルファテック(暑さ0.6mm)

    アンセル 耐薬品手袋 アルファテック(暑さ0.6mm)

      アンセル 耐薬品手袋“アルファテック 87-950”

      アンセル 耐薬品手袋“アルファテック 87-950”

        アンセル 耐薬品手袋“アルファテック” グリップ強化タイプ

        アンセル 耐薬品手袋“アルファテック” グリップ強化タイプ

          耐透過性手袋アルファテック 02‐100

          耐透過性手袋アルファテック 02‐100

            アンセル 耐薬品手袋“アルファテック 08-354”

            アンセル 耐薬品手袋“アルファテック 08-354”

              アンセル 耐薬品手袋 アルファテック 09-928 XLサイズ

              アンセル 耐薬品手袋 アルファテック 09-928 XLサイズ

                068 ニュー耐油 塩化ビニール手袋

                068 ニュー耐油 塩化ビニール手袋

                  アンセル 耐薬品手袋 アルファテック 09-924 XLサイズ

                  アンセル 耐薬品手袋 アルファテック 09-924 XLサイズ

                    耐溶剤用手袋 SD-1000

                    耐溶剤用手袋 SD-1000

                      耐溶剤用手袋 ダイローブ

                      耐溶剤用手袋 ダイローブ

                        耐油手袋 ダイローブ240

                        耐油手袋 ダイローブ240

                          耐油手袋 ダイローブ240-33

                          耐油手袋 ダイローブ240-33

                            メーカー アンセル アンセル アンセル アンセル アンセル アンセル アンセル 東和コーポレーション(ビニスター) アンセル ショーワグローブ ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム
                            通常価格 1,006円 688円 142円 710円 2,834円 1,115円 4,382円 1,366円 3,428円 2,428円 2,000円 1,275円 1,733円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   4日目   6日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                            商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム 天然ゴム ニトリルゴム - その他 その他 塩化ビニール その他 ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン
                            仕様 ロング - - ロング - - ロング - - ロング - - ロング
                            規格 その他 その他 その他 JIS - その他 その他 - その他 - - - -
                            グリーン グリーン ブラック - ホワイト グリーン ブラック - ブラック - - - -

                            アンセル 耐薬品手袋“アルファテック” 厚手・袖長タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            58335-10
                            58335-8
                            58335-9
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            1,022円

                            ( 1,124円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            XL0076490473136858-072521.68.9133.000

                            1,006円

                            ( 1,107円 )
                            3個 あり

                            2日目

                            M0076490473112858-072319.47.9118

                            1,006円

                            ( 1,107円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            L0076490473129858-072420.48.4125.000

                            耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました