(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アンセル 耐薬品手袋 アルファテック(暑さ0.6mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:58330-7
アンセル 耐薬品手袋 アルファテック(暑さ0.6mm) アンセル タイヤクヒンテブクロアルファテック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
736円
税込単価
810円

【特長】・AquaDri(アクアドライ)テクノロジーにより、湿気を吸収し、手を...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 規格:
    その他
  • 色:
    グリーン
  • 厚さ(mm):
    0.6
  • 全長(cm):
    32.0
  • EN374規格:
    n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)、アンモニア水(2%)、過酸化水素(30%)、ホルムアルデヒド(37%)
  • 材質1:
    ニトリルゴム(NBR)
  • EN388 2016規格:
    耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルX
  • AQL(合格品質水準):
    1.5
  • 備考:
    ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり

型番

58330-7 解除

Loading...

 
カタログを表示

58330-7 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

58330-7

S
0076490473051
858-0717
18.9
7.3
72.000

5個

736( 810円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・AquaDri(アクアドライ)テクノロジーにより、湿気を吸収し、手を長時間ドライで快適な状態に保ちます。
・耐摩耗性に優れています。
・化学薬品、油、溶剤、動物性脂肪などへの偶発的な接触に高い耐性を発揮します。
【用途】
・研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンセル 耐薬品手袋 アルファテック(暑さ0.6mm)の型番58330-7のページです。
型番58330-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アンセル 耐薬品手袋 アルファテック(暑さ0.6mm)

アンセル 耐薬品手袋 アルファテック(暑さ0.6mm)

    アンセル 耐薬品手袋“アルファテック” 厚手・袖長タイプ

    アンセル 耐薬品手袋“アルファテック” 厚手・袖長タイプ

      アンセル 耐薬品手袋“アルファテック” グリップ強化タイプ

      アンセル 耐薬品手袋“アルファテック” グリップ強化タイプ

        アンセル 耐薬品手袋 アルファテック 09-924 XLサイズ

        アンセル 耐薬品手袋 アルファテック 09-924 XLサイズ

          アンセル 耐薬品手袋“アルファテック 08-354”

          アンセル 耐薬品手袋“アルファテック 08-354”

            アンセル 耐薬品手袋 アルファテック 09-928 XLサイズ

            アンセル 耐薬品手袋 アルファテック 09-928 XLサイズ

              アンセル 耐薬品手袋“アルファテック 87-950”

              アンセル 耐薬品手袋“アルファテック 87-950”

                ダイローブ手袋 ダイローブ(R)640

                ダイローブ手袋 ダイローブ(R)640

                  静電気対策用手袋 ダイローブH4

                  静電気対策用手袋 ダイローブH4

                    耐油・耐溶剤手袋 ネオプレン865

                    耐油・耐溶剤手袋 ネオプレン865

                      649 ビニスターW耐油&制電

                      649 ビニスターW耐油&制電

                        シルバーシールド (化学用手袋)

                        シルバーシールド (化学用手袋)

                          耐透過性手袋アルファテック 02‐100

                          耐透過性手袋アルファテック 02‐100

                            メーカー アンセル アンセル アンセル アンセル アンセル アンセル アンセル アズワン ダイヤゴム 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(ビニスター) ケニス アンセル
                            通常価格 736円 1,077円 710円 3,666円 1,193円 4,686円 142円 4,100円 904円 1,519円 745円 12,606円 3,030円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   6日目   1日目~  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 静電気防止 耐油・耐溶剤 静電気防止 耐油・耐溶剤 -
                            商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム その他 その他 その他 天然ゴム その他 ポリウレタン - 塩化ビニール インナータイプ -
                            規格 その他 その他 JIS その他 その他 その他 その他 その他 - JIS - - -
                            グリーン グリーン - ブラック グリーン ブラック ブラック - - - - - ホワイト
                            厚さ(mm) 0.6 0.74 0.65 1.7 0.11 1.7 0.75 - - - - - 0.062

                            アンセル 耐薬品手袋 アルファテック(暑さ0.6mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            58330-10
                            58330-8
                            58330-9
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            736円

                            ( 810円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            XL0076490473082858-072021.68.987.000

                            736円

                            ( 810円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            M0076490473068858-071819.47.983.000

                            737円

                            ( 811円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            L0076490473075858-071920.48.484.000

                            耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました