(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐溶剤薄手手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TYGP-M
耐溶剤薄手手袋 TRUSCO タイヨウザイウスデテブクロ M

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,640円
税込単価
1,804円

【特長】・ほとんどの溶剤に溶けることがなく使用後の硬化がありません・作業性に特...

詳細情報を確認する

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO 耐溶剤薄手手袋 S 取扱説明書-1TRUSCO 耐溶剤薄手手袋 S 取扱説明書-2
商品情報を表示

TYGP-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TYGP-M

M
4989999444407
836-4780
22.6
7.5
36

3個

1,640( 1,804円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ほとんどの溶剤に溶けることがなく使用後の硬化がありません
・作業性に特化した薄手タイプです
・全数ピンホール検査済みです
【用途】
・理化学、部品洗浄、塗装作業、印刷業

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐溶剤薄手手袋の型番TYGP-Mのページです。
型番TYGP-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐溶剤薄手手袋

耐溶剤薄手手袋

    DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5600(LL)

    DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5600(LL)

      DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5800Lw

      DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5800Lw

        耐溶剤用手袋 ダイローブ

        耐溶剤用手袋 ダイローブ

          手袋(耐油・滑り止め/薄手・塩ビ)

          手袋(耐油・滑り止め/薄手・塩ビ)

            作業用手袋 耐シンナー手袋

            作業用手袋 耐シンナー手袋

              ダイローブ730

              ダイローブ730

                ダイローブ耐溶剤性薄手袋 #20 LL

                ダイローブ耐溶剤性薄手袋 #20 LL

                  ダイローブ手袋 #20 Sサイズ

                  ダイローブ手袋 #20 Sサイズ

                    手袋・耐溶剤(0.2mmポリウレタン製)

                    手袋・耐溶剤(0.2mmポリウレタン製)

                      静電気対策用手袋 ダイローブ300WN

                      静電気対策用手袋 ダイローブ300WN

                        ダイローブ手袋 #20 Lサイズ

                        ダイローブ手袋 #20 Lサイズ

                          手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏)

                          手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏)

                            メーカー トラスコ中山 ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム エスコ 三重化学工業 コクゴ コクゴ コクゴ エスコ ダイヤゴム コクゴ エスコ
                            通常価格 1,378円 4,200円 4,241円 2,000円 190円 2,146円 22,310円 1,600円 1,600円 7,079円 2,637円 1,600円 414円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   7日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目   当日出荷可能
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 静電気防止 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                            商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン すべり止め ポリウレタン - ポリウレタン - ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン すべり止め
                            半透明 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.2 - - - - - - - - - - - -
                            全長(cm) 30 - - - - - - - - - - - -

                            耐溶剤薄手手袋のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            塗料調合、洗浄など
                            評価 3.0満足度:3.02019/04/04
                            塗料の作業や調合などで使用した。ものはある程度予想に近く薄かったが、直ぐに破けてしまった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TYGP-L
                            TYGP-LL
                            TYGP-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            1,378円

                            ( 1,516円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            L4989999444414836-478124.27.937

                            1,640円

                            ( 1,804円 )
                            3個 あり

                            2日目

                            LL4989999444421836-478225.89.239

                            1,378円

                            ( 1,516円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            S4989999444391836-477919.4732

                            耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました