(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5800Lw

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5800Lw

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,241円
税込単価
4,665円

【特長】・ダイローブ5000シリーズの皮膜強化タイプです。・ジクロロメタンにも...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • サイズ:
    LW
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4940656158099
  • トラスココード:
    721-9563
  • 厚さ(mm):
    1
  • 手のひら周り(cm):
    23.6
  • 全長(cm):
    33.0
  • 中指長さ(cm):
    8.0
  • 質量(g):
    126
  • 表地:
    ポリウレタン
  • 裏地:
    綿

型番

D5800LW 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D5800LW

10

1個

4,241( 4,665円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイローブ5000シリーズの皮膜強化タイプです。
・ジクロロメタンにも対応可能な耐溶剤手袋です。
・ほとんどの溶剤に溶けることがなく使用後の硬化がありません。
・手首までしっかり隠れる長さ33cmタイプです。
【用途】
・機械作業、理化学、部品洗浄、塗装作業、印刷業。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・サイズ:LW
・全長(cm):33.0
・手のひら周り(cm):23.6
・中指長さ(cm):8.0
・厚さ(mm):1.0
・JANコード:4940656158099
・トラスココード:721-9563
・質量:126g
【材質/仕上】
・表:ポリウレタン
・裏:綿

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5800Lwの型番D5800LWのページです。
型番D5800LWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5800Lw

DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5800Lw

    DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5600(LL)

    DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5600(LL)

      耐薬品用手袋 ベンケイ3号A

      耐薬品用手袋 ベンケイ3号A

        ダイローブ手袋 #5000

        ダイローブ手袋 #5000

          ダイローブ手袋 5800 330mm(アズワン)

          ダイローブ手袋 5800 330mm(アズワン)

            ダイローブ手袋 #5500 LWサイズ

            ダイローブ手袋 #5500 LWサイズ

              ダイローブ手袋 #5500

              ダイローブ手袋 #5500

                耐溶剤手袋 ダイローブ550(LW)

                耐溶剤手袋 ダイローブ550(LW)

                  ミドリ安全 耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号特長

                  ミドリ安全 耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号特長

                    メーカー ダイヤゴム ダイヤゴム ミドリ安全 コクゴ アズワン コクゴ コクゴ ダイヤゴム ミドリ安全
                    通常価格 4,241円 4,200円 4,826円 3,300円 4,300円 3,583円 3,583円 3,330円 8,879円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   7日目   1日目   1日目  
                    使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                    商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン
                    サイズ LW LW - - LW LW - LW L
                    ホワイト ホワイト - - - - - ホワイト -
                    JANコード 4940656158099 4940656156095 - - - - - 4940656055091 -

                    DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5800Lwのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました