(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5600(LL)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5600(LL)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,200円
税込単価
4,620円

【特長】・表面粒子が滑りに強くハードワーク向けの耐溶剤手袋です。・ほとんどの溶...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 仕様:
    ロング
  • サイズ:
    LW
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4940656156095
  • トラスココード:
    835-6594
  • 厚さ(mm):
    1.2
  • 手のひら周り(cm):
    23.4
  • 全長(cm):
    33.0
  • 中指長さ(cm):
    7.9
  • 質量(g):
    132.000
  • 材質1:
    表:ポリウレタン

型番

D5600-LW 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

使用用途耐油・耐溶剤商品タイプポリウレタン
仕様ロングサイズLW
ホワイトJANコード4940656156095
トラスココード835-6594厚さ(mm)1.2
手のひら周り(cm)23.4全長(cm)33.0
中指長さ(cm)7.9質量(g)132.000
材質1表:ポリウレタン - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D5600-LW

1個

4,200( 4,620円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面粒子が滑りに強くハードワーク向けの耐溶剤手袋です。
・ほとんどの溶剤に溶けることがなく使用後の硬化がありません。
・手首までしっかり隠れる長さ33cmタイプです。
・ダイローブ5500の滑り止めタイプです。
【用途】
・機械作業、理化学、部品洗浄、塗装作業、印刷業。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・サイズ:LW
・全長(cm):33.0
・手のひら周り(cm):23.4
・中指長さ(cm):7.8
・厚さ(mm):1.2
・JANコード:4940656156095
・トラスココード:835-6594
・質量:132g
【材質/仕上】
・表:ポリウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5600(LL)の型番D5600-LWのページです。
型番D5600-LWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5600(LL)

DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5600(LL)

    DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5800Lw

    DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5800Lw

      耐溶剤用手袋 ダイローブ

      耐溶剤用手袋 ダイローブ

        耐溶剤薄手手袋

        耐溶剤薄手手袋

          ミドリ安全 耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号特長

          ミドリ安全 耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号特長

            耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号B型 すべり止め付

            耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号B型 すべり止め付

              耐薬品用手袋 ベンケイ3号B

              耐薬品用手袋 ベンケイ3号B

                手袋・耐溶剤(ポリウレタン・メリヤス裏)

                手袋・耐溶剤(ポリウレタン・メリヤス裏)

                  耐シンナー手袋

                  耐シンナー手袋

                    静電気対策用手袋 ダイローブ300WN

                    静電気対策用手袋 ダイローブ300WN

                      ダイローブ手袋 #5500

                      ダイローブ手袋 #5500

                        メーカー ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム トラスコ中山 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 エスコ 三重化学工業 ダイヤゴム コクゴ
                        通常価格 4,200円 4,241円 2,000円 1,378円 8,879円 3,363円 3,917円 2,300円 3,414円 2,637円 3,583円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目  
                        使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - 静電気防止 耐油・耐溶剤
                        商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン
                        仕様 ロング - - - ロング - - - 指先コート - -
                        サイズ LW LW - - L - - - - - -
                        ホワイト ホワイト イエロー - - - - - - ブラック -

                        DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5600(LL)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト