(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐溶剤用手袋 ダイローブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐溶剤用手袋 ダイローブ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,000円
税込価格
2,200円

【特長】・一般作業から短時間の軽溶剤作業に使用できます・表面は、粒子状のすべり...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 色:
    イエロー
  • 厚さ(mm):
    0.75
  • 手のひら周り(cm):
    23.0
  • 全長(cm):
    30.0
  • 表地:
    ポリウレタン
  • 裏地:
    綿

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
中指長さ(cm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4940656024035
721-9288
8.0
70
10

1個

2,000( 2,200円 )

1日目

M
4940656024028
721-9296
7.6
64
10

1個

2,000( 2,200円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般作業から短時間の軽溶剤作業に使用できます
・表面は、粒子状のすべり止め加工を施しています
【用途】
・理化学、部品洗浄、塗装作業、印刷業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐溶剤用手袋 ダイローブ

耐溶剤用手袋 ダイローブ

    DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5800Lw

    DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5800Lw

      DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5600(LL)

      DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5600(LL)

        ミドリ安全 耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号特長

        ミドリ安全 耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号特長

          ダイローブ手袋 #5000

          ダイローブ手袋 #5000

            ダイローブ手袋 #20 Lサイズ

            ダイローブ手袋 #20 Lサイズ

              ダイローブ手袋 #5500

              ダイローブ手袋 #5500

                手袋・耐溶剤(ポリウレタン・メリヤス裏)

                手袋・耐溶剤(ポリウレタン・メリヤス裏)

                  ダイローブ手袋 #5500 LWサイズ

                  ダイローブ手袋 #5500 LWサイズ

                    耐薬品用手袋 ベンケイ3号A

                    耐薬品用手袋 ベンケイ3号A

                      ダイローブ手袋 223 Lサイズ

                      ダイローブ手袋 223 Lサイズ

                        ダイローブ手袋 #20 Sサイズ

                        ダイローブ手袋 #20 Sサイズ

                          耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号A型 すべり止め付

                          耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号A型 すべり止め付

                            メーカー ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ミドリ安全 コクゴ コクゴ コクゴ エスコ コクゴ ミドリ安全 コクゴ コクゴ ミドリ安全
                            通常価格 2,000円 4,241円 4,200円 8,879円 3,300円 1,600円 3,583円 2,300円 3,583円 4,826円 2,320円 1,600円 4,007円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   7日目   7日目   1日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤
                            商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン - すべり止め
                            イエロー ホワイト ホワイト - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.75 1 1.2 - - - - - - - - - -
                            手のひら周り(cm) 23.0 23.6 23.4 - - - - - - - - - -

                            耐溶剤用手袋 ダイローブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました