(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天然ゴム手袋 ブラスト用手袋 フランジ付 左手のみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

天然ゴム手袋 ブラスト用手袋 フランジ付 左手のみ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,859円
税込単価
10,845円

【特長】・天然ゴム製ブラスト手袋です。・天然ゴムに制電配合をしていますので、研...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • 色:
    ブラック
  • JANコード:
    4907026082507
  • トラスココード:
    835-3922
  • 厚さ(mm):
    約1.7
  • 手のひら周り(cm):
    25
  • 全長(cm):
    60.0
  • 中指長さ(cm):
    8.4
  • 質量(g):
    245.000
  • 材質1:
    天然ゴム

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

825

10

1個

9,859( 10,845円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ゴム製ブラスト手袋です。
・天然ゴムに制電配合をしていますので、研磨時の帯電を抑制し、粉じん爆発や不快なビリビリ感を防ぎます。
・キャビネットに手袋を固定可能なフランジ付と、袖口ストレートのフランジなしがあります。
・手袋内側に塩素処理を施しているため、着脱しやすくなっています。
・右手は作業性を、左手は耐久性をそれぞれ追求した厚みになっています。
【用途】
・サンドブラスト。
・ショットブラスト。
・グリットブラスト。
【材質】
・天然ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天然ゴム手袋 ブラスト用手袋 フランジ付 左手のみの型番825のページです。
型番825に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

天然ゴム手袋 ブラスト用手袋 フランジ付 左手のみ

天然ゴム手袋 ブラスト用手袋 フランジ付 左手のみ

    天然ゴム手袋 ブラスト用手袋 フランジなし 左手のみ

    天然ゴム手袋 ブラスト用手袋 フランジなし 左手のみ

      天然ゴム手袋 ブラスト用手袋 フランジ付 右手のみ

      天然ゴム手袋 ブラスト用手袋 フランジ付 右手のみ

        ブラスト用手袋(フランジ付)

        ブラスト用手袋(フランジ付)

          天然ゴム手袋 ブラスト用手袋 フランジなし 右手のみ

          天然ゴム手袋 ブラスト用手袋 フランジなし 右手のみ

            東和コーポ トワローブ天然ゴムあつ手 215

            東和コーポ トワローブ天然ゴムあつ手 215

              ヴェルネックス手袋 ニューラテックス

              ヴェルネックス手袋 ニューラテックス

                天然ゴム手袋 ビューティー中厚手 裏なし

                天然ゴム手袋 ビューティー中厚手 裏なし

                  モテックス ラテックス手袋 G02B-L

                  モテックス ラテックス手袋 G02B-L

                    トワローブ 200シリーズ

                    トワローブ 200シリーズ

                      みのり手袋 MK-3

                      みのり手袋 MK-3

                        天然ゴム厚手手袋

                        天然ゴム厚手手袋

                          メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) ケニス 東和コーポレーション(ビニスター) ケニス アズワン 三興化学工業 トラスコ中山
                          通常価格 9,859円 9,058円 8,918円 15,729円 6,883円 533円 2,765円 228円 3,048円 380円 556円 322円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   7日目   1日目  
                          サイズ フリー フリー フリー フリー フリー M - - - - - -
                          ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック オレンジ - - - - - -
                          JANコード 4907026082507 4907026082804 4907026082408 4907026082606 4907026082705 4907026021643 - - - - - -
                          トラスココード 835-3922 835-3925 835-3921 835-3923 835-3924 857-1367 - - - - - -
                          厚さ(mm) 約1.7 約1.7 約1.2 約1.2(右手)/約1.7(左手) 約1.2 0.55 - - - - - -

                          天然ゴム手袋 ブラスト用手袋 フランジ付 左手のみのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました