(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

勝星産業 背抜き手袋フィットグラブ 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

勝星産業 背抜き手袋フィットグラブ 黒【10個入り】

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
976円 ~ 1,440円
税込価格
1,074円 ~ 1,584円

【特長】・13ゲージ薄手手袋で手にフィットします。・ポリウレタンコーティングで...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリエステル
  • 材質2:
    すべり止め部:ポリウレタン
  • 厚さ(mm):
    2

(i)ご注意

  • 洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないで下さい。
  • 溶ける恐れがあるので熱いものには触れないで下さい。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
  • 電気作業には使用しないで下さい。
  • 洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないで下さい。溶ける恐れがあるので熱いものには触れないで下さい。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
リストカラー
全長(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4972966009341
836-3492
268.000
20
8.5
グレー
24
ブラック

1パック

10個入り

1,162( 1,278円 )

1日目

M
4972966009334
836-3491
260.000
18
8
グリーン
23.5
ブラック

1パック

10個入り

1,162( 1,278円 )

1日目

S
4972966009327
836-3490
260.000
18
7
ホワイト
22.5
ブラック

1パック

10個入り

1,162( 1,278円 )

1日目

L
4972966008887
836-3495
268.000
20
8.5
グレー
24
ブルー

1パック

10個入り

976( 1,074円 )

1日目

M
4972966008870
836-3494
260.000
18
8
グリーン
23.5
ブルー

1パック

10個入り

976( 1,074円 )

1日目

S
4972966008863
836-3493
260.000
18
7
ホワイト
22.5
ブルー

1パック

10個入り

1,430( 1,573円 )

1日目

L
4972966008467
868-8348
268.000
20
8.5
グレー
24
ホワイト

1パック

10個入り

1,440( 1,584円 )

1日目

M
4972966008450
868-8347
260.000
18
8
グリーン
23.5
ホワイト

1パック

10個入り

1,440( 1,584円 )

1日目

S
4972966008443
868-8346
260.000
18
7.5
ホワイト
22.5
ホワイト

1パック

10個入り

1,440( 1,584円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・13ゲージ薄手手袋で手にフィットします。
・ポリウレタンコーティングで手が汚れにくくなっています。
【用途】
・仕分け作業、梱包作業、運送作業、精密作業、農作業、園芸作業などに。
【材質】
・ポリエステル
・すべり止め部:ポリウレタン

(i)ご注意

  • 洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないで下さい。
  • 溶ける恐れがあるので熱いものには触れないで下さい。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
  • 電気作業には使用しないで下さい。
  • 洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないで下さい。溶ける恐れがあるので熱いものには触れないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

勝星産業 背抜き手袋フィットグラブ 黒

勝星産業 背抜き手袋フィットグラブ 黒

    ウレタンコーティング手袋フィットライナーT-280

    ウレタンコーティング手袋フィットライナーT-280

      ウレタン背抜き手袋フィットライナー

      ウレタン背抜き手袋フィットライナー

        ゴム背抜き手袋 13ゲージ

        ゴム背抜き手袋 13ゲージ

          ウレタン背抜き手袋フィットライナーBL-20

          ウレタン背抜き手袋フィットライナーBL-20

            ニトリル背抜き手袋 CUSTOM

            ニトリル背抜き手袋 CUSTOM

              レッドタフマン 3双組

              レッドタフマン 3双組

                ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A025

                ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A025

                  トワロン ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A007

                  トワロン ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A007

                    天然ゴム背抜き薄手手袋1双 グリーン,レッド

                    天然ゴム背抜き薄手手袋1双 グリーン,レッド

                      背抜き手袋指先フィットライナーT-281

                      背抜き手袋指先フィットライナーT-281

                        フィットライナー黒

                        フィットライナー黒

                          天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート18

                          天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート18

                            メーカー 勝星産業 勝星産業 勝星産業 トラスコ中山 勝星産業 勝星産業 アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) コーコス信岡 勝星産業 勝星産業 ユニワールド
                            通常価格 976円 2,757円 504円 210円 299円 364円 1,197円 344円 321円 253円 2,246円 286円 423円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目~  
                            材質1 ポリエステル 繊維部:ナイロン 繊維部:ナイロン - 手袋:ナイロン 繊維部:ナイロン - - - - 手袋:ナイロン - -
                            材質2 すべり止め部:ポリウレタン すべり止め部:ポリウレタン すべり止め部:ポリウレタン - 滑り止め:ポリウレタン すべり止め部:ニトリルゴム - - - - 滑り止め:ポリウレタン - -
                            厚さ(mm) 2 1.7 1.7 - 5 2 - - - - 5 - -

                            勝星産業 背抜き手袋フィットグラブ 黒のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            色が違う
                            評価 3.0満足度:3.02020/01/07
                            まず 写真の物と 色が違い 白色が来ました。
                            これが グレーなのでしょうか
                            工場内で保全作業に使用すると 汚れが目立つため
                            リピートは無いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました