(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタン背抜き パームフィット手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B0500EU-LBK10P
ウレタン背抜き パームフィット手袋【10個入り】 ウレタンセヌキ パームフィットテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,529円
税込単価
2,782円

【特長】・長繊維を使用し、ホコリや糸くずの発生しにくい低発じん性手袋です。・発...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • 厚さ(mm):
    約0.7
  • 材質1:
    繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他
  • 材質2:
    すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
  • ゲージ数:
    13

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • クリーンパックではありません。

型番

B0500EU-LBK10P 解除

Loading...

 
カタログを表示

B0500EU-LBK10P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
リストカラー
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B0500EU-LBK10P

L
ゴールド
4901792030694
856-2527
19.5
23
8
200
10

1パック

10個入り

2,529( 2,782円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長繊維を使用し、ホコリや糸くずの発生しにくい低発じん性手袋です。
・発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
・包装資材を削減し、環境に配慮した業務用パックです。
・長繊維のナイロン繊維を縫い目のないシームレス編みにしているので、指先までぴったりフィットし、細かい作業に適しています。
・通気性に優れ、ムレにくく快適です。
・裾部分は、ほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
【用途】
・精密機械工業。
・梱包作業。

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • クリーンパックではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタン背抜き パームフィット手袋の型番B0500EU-LBK10Pのページです。
型番B0500EU-LBK10Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタン背抜き パームフィット手袋

ウレタン背抜き パームフィット手袋

    ゴム背抜き手袋 13ゲージ

    ゴム背抜き手袋 13ゲージ

      天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

      天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

        TRUSCO 薄手ピッキング用手袋

        TRUSCO 薄手ピッキング用手袋

          アンセル ウレタン背抜き手袋 エッジ 黒

          アンセル ウレタン背抜き手袋 エッジ 黒

            13Gウレタン背抜き手袋

            13Gウレタン背抜き手袋

              ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス18

              ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス18

                厚手ゴム背抜き手袋

                厚手ゴム背抜き手袋

                  ケミソフトストレッチ 3双組

                  ケミソフトストレッチ 3双組

                    ウレタン背抜き手袋やわらかフィット (10双組)

                    ウレタン背抜き手袋やわらかフィット (10双組)

                      アンセル ウレタン背抜き手袋“ハイフレックス”

                      アンセル ウレタン背抜き手袋“ハイフレックス”

                        ニトリル背抜き手袋ニトビード

                        ニトリル背抜き手袋ニトビード

                          ブラストン PU指先コート編手袋 SS(スーパーエコノミータイプ) (10双入)

                          ブラストン PU指先コート編手袋 SS(スーパーエコノミータイプ) (10双入)

                            メーカー ショーワグローブ トラスコ中山 ユニワールド トラスコ中山 アンセル おたふく手袋 ユニワールド おたふく手袋 アトム(安全・保護用品) ユニワールド アンセル ユニワールド ブラストン
                            通常価格 2,403円 194円 257円 378円 162円 208円 430円 370円 1,002円 1,282円 410円 170円 2,447円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   2日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目  
                            ブラック - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 約0.7 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他 - - - - - - - - - - - -
                            材質2 すべり止め部:ポリウレタン(PUR) - - - - - - - - - - - -
                            ゲージ数 13 - - - - - - - - - - - -

                            ウレタン背抜き パームフィット手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B0500EU-MBK10P
                            B0500EU-SBK10P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ リストカラー JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            2,403円

                            ( 2,643円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10Mホワイト4901792030687856-252618.5227.7190

                            2,529円

                            ( 2,782円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10Sレッド4901792030670856-252516217.2160

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました