(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アンセル ニトリル背抜き手袋“ハイフレックス”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:11840-6
アンセル ニトリル背抜き手袋“ハイフレックス” アンセル ニトリルセヌキテブクロハイフレックス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
542円
税込単価
596円

【特長】・独自のFORTIX[[TM上]]テクノロジーによるニトリルコーティン...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    15
  • 色:
    グレー/ブラック
  • 厚さ(mm):
    1
  • 全長(cm):
    20.0~27.5
  • 材質1:
    繊維部:ナイロン、スパンデックス
  • 材質2:
    すべり止め部:発泡ニトリルゴム

型番

11840-6 解除

Loading...

 
カタログを表示

11840-6 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11840-6

XS
0076490475505
858-0650
16
6.5
29.000

5個

542( 596円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自のFORTIX[[TM上]]テクノロジーによるニトリルコーティングは高い耐久性とグリップ力、通気性を提供します。
・耐久性、使い心地、指先の動かしやすさを高いレベルでバランスよく備えており、様々な種類の作業を行う人に最適です。
・手のひら全体にぴったりと吸い付くフィット感で、快適な装着感と手の繊細な感覚を提供します。
・手の自然な形状と一致させるため、小指の付け根、指先、手のひら全体に最適化されたニット生地を採用しています。
【用途】
・小型~中型部品の組立。
・運送業や物流業。
・自動車・航空整備業。
・一般作業。
【材質】
・繊維部:ナイロン、スパンデックス
・すべり止め部:発泡ニトリルゴム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンセル ニトリル背抜き手袋“ハイフレックス”の型番11840-6のページです。
型番11840-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アンセル ニトリル背抜き手袋“ハイフレックス”

アンセル ニトリル背抜き手袋“ハイフレックス”

    アンセル ウレタン背抜き手袋 エッジ 黒

    アンセル ウレタン背抜き手袋 エッジ 黒

      アンセル ウレタン背抜き手袋 エッジ グレー

      アンセル ウレタン背抜き手袋 エッジ グレー

        ウレタン背抜き手袋"エッジ" (ホワイト)

        ウレタン背抜き手袋"エッジ" (ホワイト)

          UVEX フィノミック オールラウンド

          UVEX フィノミック オールラウンド

            アンセル ウレタン背抜き手袋“ハイフレックス”

            アンセル ウレタン背抜き手袋“ハイフレックス”

              ウレタン背抜き手袋フィットライナー

              ウレタン背抜き手袋フィットライナー

                UVEX フィノミック ライト

                UVEX フィノミック ライト

                  ウレタン背抜き手袋フィットライナーBL-20

                  ウレタン背抜き手袋フィットライナーBL-20

                    綿スムス手袋

                    綿スムス手袋

                      UVEX フィノミック エックスフォーム HV

                      UVEX フィノミック エックスフォーム HV

                        UVEX フィノミック フォーム

                        UVEX フィノミック フォーム

                          UVEX フィノミック XG

                          UVEX フィノミック XG

                            メーカー アンセル アンセル アンセル アンセル UVEX アンセル 勝星産業 UVEX 勝星産業 ブラストン UVEX UVEX UVEX
                            通常価格 542円 172円 79円 232円 643円 440円 504円 1,011円 299円 1,970円 1,333円 724円 1,145円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   2日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 - - 作業用 - - - - - 作業用 -
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め - - すべり止め - - - - - すべり止め -
                            仕様 背抜き 背抜き 背抜き - - 背抜き - - - - - 背抜き -
                            ゲージ 15 15 15 - - 18 - - - - - - -
                            グレー/ブラック ブラック グレー ホワイト - ブルー/ブラック - - - - - - -

                            アンセル ニトリル背抜き手袋“ハイフレックス”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            11840-10
                            11840-11
                            11840-7
                            11840-8
                            11840-9
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            542円

                            ( 596円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            XL0076490475574858-065420.0~27.58.144

                            542円

                            ( 596円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            XXL0076490475581858-065520.88.552.000

                            542円

                            ( 596円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            S0076490475543858-065116.66.631

                            542円

                            ( 596円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            M0076490475550858-065217.27.633.000

                            542円

                            ( 596円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            L0076490475567858-065319.2840

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました