(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アンセル ウレタン背抜き手袋“ハイフレックス”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アンセル ウレタン背抜き手袋“ハイフレックス”

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
410円
税込単価
451円

【特長】・18ゲージ編でとても薄く、際立った快適さと指先の繊細さを保証します。...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    18
  • 色:
    ブルー/ブラック
  • 厚さ(mm):
    0.66
  • 全長(cm):
    19.5~24.5
  • 材質1:
    繊維部:ナイロン
  • 材質2:
    すべり止め部:ポリウレタン

型番

11618-7 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11618-7

S
0076490489472
858-0657
17.4
6.9
14.300

5個

410( 451円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・18ゲージ編でとても薄く、際立った快適さと指先の繊細さを保証します。
・ハイレベルな繊細さ・正確さを要求される作業に適しています。
【用途】
・繊細な組立作業。
・ピッキング作業。
【材質】
・繊維部:ナイロン
・すべり止め部:ポリウレタン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンセル ウレタン背抜き手袋“ハイフレックス”の型番11618-7のページです。
型番11618-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アンセル ウレタン背抜き手袋“ハイフレックス”

アンセル ウレタン背抜き手袋“ハイフレックス”

    アンセル ウレタン背抜き手袋 エッジ 黒

    アンセル ウレタン背抜き手袋 エッジ 黒

      ウレタン背抜き手袋フィットライナー

      ウレタン背抜き手袋フィットライナー

        ウレタン背抜き手袋ジェイフレックス フィット

        ウレタン背抜き手袋ジェイフレックス フィット

          ウレタン背抜き パームフィット手袋

          ウレタン背抜き パームフィット手袋

            勝星産業 背抜き手袋フィットグラブ 黒

            勝星産業 背抜き手袋フィットグラブ 黒

              作業用手袋アクティブアーマー

              作業用手袋アクティブアーマー

                G14 ラバーファーム

                G14 ラバーファーム

                  ゴム背抜き手袋 タフレッドスリム

                  ゴム背抜き手袋 タフレッドスリム

                    ケミソフトストレッチ 3双組

                    ケミソフトストレッチ 3双組

                      ニトリル背抜き手袋ジェイフレックス

                      ニトリル背抜き手袋ジェイフレックス

                        ゴム背抜き手袋 13ゲージ

                        ゴム背抜き手袋 13ゲージ

                          天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

                          天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

                            メーカー アンセル アンセル 勝星産業 ユニワールド ショーワグローブ 勝星産業 アンセル アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) ユニワールド トラスコ中山 ユニワールド
                            通常価格 410円 162円 504円 303円 2,403円 976円 352円 400円 430円 1,002円 230円 194円 257円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目~   1日目   2日目~   1日目   1日目~  
                            使用用途 作業用 作業用 - - - - 作業用 作業用 - - - 作業用 -
                            商品タイプ すべり止め すべり止め - - - - すべり止め すべり止め - - - すべり止め -
                            仕様 背抜き 背抜き - - - - 背抜き - - - - 背抜き -
                            ゲージ 18 15 - - - - 10 - - - - 13 -
                            ブルー/ブラック ブラック - - - - ブルー/グレー - - - - - -

                            アンセル ウレタン背抜き手袋“ハイフレックス”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            11618-10
                            11618-8
                            11618-9
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            410円

                            ( 451円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            XL0076490489441858-066020.68.118.600

                            410円

                            ( 451円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            M0076490489465858-065817.67.315.200

                            410円

                            ( 451円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            L0076490489458858-0659187.717.800

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました