(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アンセル ウレタン背抜き手袋 エッジ グレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アンセル ウレタン背抜き手袋 エッジ グレー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
79円 ~ 213円
税込価格
87円 ~ 234円

【特長】・高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。・15ゲージ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    15
  • 色:
    グレー
  • 厚さ(mm):
    0.7
  • 全長(cm):
    22.0~27.0
  • 材質1:
    繊維部:ポリエステル
  • 材質2:
    すべり止め部:ポリウレタン

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
XS
0076490455699
858-0674
17.8
6.8
23

10個

142( 156円 )

4日目

S
0076490455705
858-0675
18.2
7.2
25.000

10個

213( 234円 )

1日目

M
0076490455712
858-0676
18.6
7.7
27

10個

213( 234円 )

1日目

L
0076490455729
858-0677
19.4
8.3
30

10個

213( 234円 )

4日目

XL
0076490455736
858-0678
20.8
8.6
32.000

10個

142( 156円 )

1日目

XXL
0076490455743
858-0679
21.8
9
34.000

10個

79( 87円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。
・15ゲージ編で手にしっかりフィットし、指先の繊細な感覚を損ないません。
【用途】
・細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。
【材質】
・繊維部:ポリエステル
・すべり止め部:ポリウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アンセル ウレタン背抜き手袋 エッジ グレー

アンセル ウレタン背抜き手袋 エッジ グレー

    ウレタンメガ 10P

    ウレタンメガ 10P

      ウレタン背抜き パームフィット手袋

      ウレタン背抜き パームフィット手袋

        TRUSCO 薄手ピッキング用手袋

        TRUSCO 薄手ピッキング用手袋

          ニトリル背抜き手袋ニトビード

          ニトリル背抜き手袋ニトビード

            ウレタンコーティング手袋フィットライナーT-280

            ウレタンコーティング手袋フィットライナーT-280

              トワロン クリーン背抜き 3L

              トワロン クリーン背抜き 3L

                ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス18

                ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス18

                  アンセル ウレタン背抜き手袋“ハイフレックス”

                  アンセル ウレタン背抜き手袋“ハイフレックス”

                    厚手ゴム背抜き手袋

                    厚手ゴム背抜き手袋

                      アンセル ウレタン背抜き手袋 エッジ 黒

                      アンセル ウレタン背抜き手袋 エッジ 黒

                        ウレタン背抜き手袋フィットライナーBL-20

                        ウレタン背抜き手袋フィットライナーBL-20

                          ブラストン PU指先コート編手袋 SS(スーパーエコノミータイプ) (10双入)

                          ブラストン PU指先コート編手袋 SS(スーパーエコノミータイプ) (10双入)

                            メーカー アンセル 富士手袋 ショーワグローブ トラスコ中山 ユニワールド 勝星産業 東和コーポレーション(トワロン) ユニワールド アンセル おたふく手袋 アンセル 勝星産業 ブラストン
                            通常価格 79円 1,107円 2,403円 378円 170円 2,757円 3,240円 430円 410円 370円 162円 299円 2,447円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目~   2日目  
                            使用用途 作業用 - - - - - - - 作業用 - 作業用 - 作業用
                            商品タイプ すべり止め すべり止め - - - - - - すべり止め - すべり止め - すべり止め
                            仕様 背抜き - - - - - - - 背抜き - 背抜き - 指先コート
                            ゲージ 15 13 - - - - - - 18 - 15 - 13
                            グレー - - - - - - - ブルー/ブラック - ブラック - -

                            アンセル ウレタン背抜き手袋 エッジ グレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました