(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アンセル ウレタン背抜き手袋 エッジ 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:48-126-6
アンセル ウレタン背抜き手袋 エッジ 黒 アンセル ウレタンセヌキテブクロエッジ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
351円
税込単価
386円

【特長】・高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。・15ゲージ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    15
  • 色:
    ブラック
  • 厚さ(mm):
    0.72
  • 全長(cm):
    22.0~27.0
  • 材質1:
    繊維部:ポリエステル
  • 材質2:
    すべり止め部:ポリウレタン

型番

48-126-6 解除

Loading...

 
カタログを表示

48-126-6 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

48-126-6

XS
0076490455750
858-0668
17.8
6.8
23

1個

351( 386円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。
・15ゲージ編で手にしっかりフィットし、指先の繊細な感覚を損ないません。
【用途】
・細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。
【材質】
・繊維部:ポリエステル
・すべり止め部:ポリウレタン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンセル ウレタン背抜き手袋 エッジ 黒の型番48-126-6のページです。
型番48-126-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アンセル ウレタン背抜き手袋 エッジ 黒

アンセル ウレタン背抜き手袋 エッジ 黒

    ケミソフトストレッチ 3双組

    ケミソフトストレッチ 3双組

      アンセル ウレタン背抜き手袋“ハイフレックス”

      アンセル ウレタン背抜き手袋“ハイフレックス”

        ウレタン背抜き パームフィット手袋

        ウレタン背抜き パームフィット手袋

          ポリウレタン背抜き手袋 パープル

          ポリウレタン背抜き手袋 パープル

            作業用手袋アクティブアーマー

            作業用手袋アクティブアーマー

              ウレタン背抜き手袋ジェイフレックス フィット

              ウレタン背抜き手袋ジェイフレックス フィット

                ゴム背抜き手袋 13ゲージ

                ゴム背抜き手袋 13ゲージ

                  G14 ラバーファーム

                  G14 ラバーファーム

                    TRUSCO 薄手ピッキング用手袋

                    TRUSCO 薄手ピッキング用手袋

                      ブラストン PU指先コート編手袋 SS(スーパーエコノミータイプ) (10双入)

                      ブラストン PU指先コート編手袋 SS(スーパーエコノミータイプ) (10双入)

                        天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

                        天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

                          ウレタン背抜き手袋フィットライナー

                          ウレタン背抜き手袋フィットライナー

                            メーカー アンセル アトム(安全・保護用品) アンセル ショーワグローブ ミスミ アンセル ユニワールド トラスコ中山 アトム(安全・保護用品) トラスコ中山 ブラストン ユニワールド 勝星産業
                            通常価格 162円 1,002円 410円 2,403円 3,297円 352円 303円 194円 400円 378円 2,447円 257円 504円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   8日目   1日目~   2日目   1日目~   1日目  
                            使用用途 作業用 - 作業用 - 作業用 作業用 - 作業用 作業用 - 作業用 - -
                            商品タイプ すべり止め - すべり止め - すべり止め すべり止め - すべり止め すべり止め - すべり止め - -
                            仕様 背抜き - 背抜き - 背抜き 背抜き - 背抜き - - 指先コート - -
                            ゲージ 15 - 18 - - 10 - 13 - - 13 - -
                            ブラック - ブルー/ブラック - - ブルー/グレー - - - - - - -

                            アンセル ウレタン背抜き手袋 エッジ 黒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            48-126-10
                            48-126-7
                            48-126-8
                            48-126-9
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            162円

                            ( 178円 )
                            10個 あり

                            2日目

                            XL0076490455798858-067220.88.632.000

                            162円

                            ( 178円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            S0076490455767858-066918.27.225.000

                            351円

                            ( 386円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            M0076490455774858-067018.67.727

                            352円

                            ( 387円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            L0076490455781858-067119.48.330

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました