(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタン背抜き手袋"エッジ" (ホワイト)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:48-125-10
ウレタン背抜き手袋"エッジ" (ホワイト) アンセル ウレタンセヌキテブクロエッジ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
256円
税込単価
282円

【特長】・高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。・15ゲージ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • ゲージ数:
    15
  • 厚さ(mm):
    0.65
  • 全長(cm):
    22.0~27.0
  • 材質1:
    繊維部:ポリエステル
  • 材質2:
    すべり止め部:ポリウレタン

(i)ご注意

  • 使用中に発生した事故につきましては、その特殊な性質上、あらゆる責任を負いかねます。

型番

48-125-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

48-125-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

48-125-10

XL
0076490455859
858-0666
20.8
8.6
32.000

10個

256( 282円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。
・15ゲージ編で手にしっかりフィットし、指先の繊細な感覚を損ないません。
・色が白いため、汚れを目立たせることができます。
【用途】
・細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。
【材質】
・繊維部:ポリエステル
・すべり止め部:ポリウレタン

(i)ご注意

  • 使用中に発生した事故につきましては、その特殊な性質上、あらゆる責任を負いかねます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタン背抜き手袋"エッジ" (ホワイト)の型番48-125-10のページです。
型番48-125-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタン背抜き手袋"エッジ" (ホワイト)

ウレタン背抜き手袋"エッジ" (ホワイト)

    アンセル ウレタン背抜き手袋 エッジ グレー

    アンセル ウレタン背抜き手袋 エッジ グレー

      アンセル ウレタン背抜き手袋 エッジ 黒

      アンセル ウレタン背抜き手袋 エッジ 黒

        ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

        ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

          ウレタン加工手袋凸凹フィットライナーD-330

          ウレタン加工手袋凸凹フィットライナーD-330

            アンセル ウレタン背抜き手袋“ハイフレックス”

            アンセル ウレタン背抜き手袋“ハイフレックス”

              ウレタン背抜き手袋フィットライナー

              ウレタン背抜き手袋フィットライナー

                トワロン ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A007

                トワロン ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A007

                  ポリウレタン背抜き手袋 パープル

                  ポリウレタン背抜き手袋 パープル

                    ケミソフト ピッタリブルー

                    ケミソフト ピッタリブルー

                      ウレタン背抜き手袋フィットライナーBL-20

                      ウレタン背抜き手袋フィットライナーBL-20

                        ウレタン背抜き手袋ジェイフレックス フィット

                        ウレタン背抜き手袋ジェイフレックス フィット

                          13G天然ゴム背抜き手袋

                          13G天然ゴム背抜き手袋

                            メーカー アンセル アンセル アンセル 川西工業 勝星産業 アンセル 勝星産業 東和コーポレーション(トワロン) ミスミ アトム(安全・保護用品) 勝星産業 ユニワールド おたふく手袋
                            通常価格 232円 79円 172円 220円 376円 440円 504円 321円 3,297円 278円 299円 303円 201円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目~   1日目   4日目  
                            ホワイト グレー ブラック - - ブルー/ブラック - - - - - - -
                            ゲージ数 15 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.65 0.7 0.72 - - 0.66 - - - - - - -
                            全長(cm) 22.0~27.0 22.0~27.0 22.0~27.0 - - 19.5~24.5 - - - - - - -
                            材質1 繊維部:ポリエステル 繊維部:ポリエステル 繊維部:ポリエステル - - 繊維部:ナイロン - - - - - - -

                            ウレタン背抜き手袋"エッジ" (ホワイト)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            48-125-6
                            48-125-7
                            48-125-8
                            48-125-9
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            232円

                            ( 255円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            XS0076490455811858-066217.86.823

                            232円

                            ( 255円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            S0076490455828858-066318.27.225.000

                            232円

                            ( 255円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            M0076490455835858-066418.67.727

                            232円

                            ( 255円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            L0076490455842858-066519.48.330

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました