(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 薄手ピッキング用手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPCK-S
TRUSCO 薄手ピッキング用手袋 ウスデピッキングヨウテブクロ S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
378円
税込単価
416円

【特長】・軽く、しなやかで、小さな物が掴みやすい手袋です。・薄く、素手感覚で使...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • ゲージ数:
    15
  • 厚さ(mm):
    0.6
  • 材質1:
    繊維部:ナイロン、ゴム
  • 材質2:
    すべり止め部:ポリウレタン(PU)

Loading...

 
カタログを表示

TPCK-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPCK-S

S
4989999444063
836-4746
16.8
22
7.2
15
10

10個

378( 416円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽く、しなやかで、小さな物が掴みやすい手袋です。
・薄く、素手感覚で使用でき、細かい作業にも最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 薄手ピッキング用手袋の型番TPCK-Sのページです。
型番TPCK-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 薄手ピッキング用手袋

TRUSCO 薄手ピッキング用手袋

    ウレタン背抜き パームフィット手袋

    ウレタン背抜き パームフィット手袋

      天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

      天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

        アンセル ウレタン背抜き手袋 エッジ 黒

        アンセル ウレタン背抜き手袋 エッジ 黒

          すべり止め手袋 ナイスグローブ

          すべり止め手袋 ナイスグローブ

            厚手ゴム背抜き手袋

            厚手ゴム背抜き手袋

              ウレタン背抜き手袋やわらかフィット (10双組)

              ウレタン背抜き手袋やわらかフィット (10双組)

                アンセル ウレタン背抜き手袋 エッジ グレー

                アンセル ウレタン背抜き手袋 エッジ グレー

                  ブルースリーPU18G 9310

                  ブルースリーPU18G 9310

                    ウレタンコーティング手袋フィットライナーT-280

                    ウレタンコーティング手袋フィットライナーT-280

                      ウレタン背抜き手袋ジェイフレックス フィット

                      ウレタン背抜き手袋ジェイフレックス フィット

                        ウレタン背抜き手袋フィットライナーBL-20

                        ウレタン背抜き手袋フィットライナーBL-20

                          ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス18

                          ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス18

                            メーカー トラスコ中山 ショーワグローブ ユニワールド アンセル 丸和ケミカル おたふく手袋 ユニワールド アンセル 富士手袋 勝星産業 ユニワールド 勝星産業 ユニワールド
                            通常価格 378円 2,403円 257円 162円 236円 370円 1,282円 79円 371円 2,757円 303円 299円 430円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~  
                            ブラック - - - - - - - - - - - -
                            ゲージ数 15 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.6 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 繊維部:ナイロン、ゴム - - - - - - - - - - - -
                            材質2 すべり止め部:ポリウレタン(PU) - - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO 薄手ピッキング用手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPCK-L
                            TPCK-LL
                            TPCK-M
                            TPCK-SS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            378円

                            ( 416円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            10L4989999444087836-474818.8248.418

                            378円

                            ( 416円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            10LL4989999444094836-474919.6258.519

                            378円

                            ( 416円 )
                            10個 あり

                            2日目

                            10M4989999444070836-474717237.817

                            378円

                            ( 416円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10SS4989999444056836-474515.621712.000

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました