(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

豚本革精密作業用手袋 ピッギーライナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

豚本革精密作業用手袋 ピッギーライナー

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
901円
税込単価
991円

【特長】・摩耗に強い豚革を手のひらに使用しています。・手の甲部はさらっとしたナ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    手のひら部:豚本革
  • 厚さ(mm):
    0.5
  • 袖口タイプ:
    しぼり
  • 材質2:
    甲部:ナイロン
  • 色:
    ベージュ

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0633

M
855-5112
4952558063302
28.000
19
20.0
8

1個

901( 991円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩耗に強い豚革を手のひらに使用しています。
・手の甲部はさらっとしたナイロンで快適です。
・細かな作業がしやすいよう、極薄の革を使用しています。
・指先にフィットして細やかな作業に最適です。
【用途】
・製品検査、精密作業。
・包装作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

豚本革精密作業用手袋 ピッギーライナーの型番0633のページです。
型番0633に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

豚本革精密作業用手袋 ピッギーライナー

豚本革精密作業用手袋 ピッギーライナー

    人工皮革手袋 SC-704 シンクロコンビ

    人工皮革手袋 SC-704 シンクロコンビ

      牛本革手袋 CG717

      牛本革手袋 CG717

        ペンギンエース 国産牛本革手袋(甲メリヤス)M/L

        ペンギンエース 国産牛本革手袋(甲メリヤス)M/L

          牛本革手袋 CG718

          牛本革手袋 CG718

            豚本革手袋 PL717

            豚本革手袋 PL717

              合皮手袋 デジレッド・デジブラック

              合皮手袋 デジレッド・デジブラック

                国産牛本革手袋 エレカー

                国産牛本革手袋 エレカー

                  牛床革手袋 No.180

                  牛床革手袋 No.180

                    人工皮革手袋 ヒューソリッド H-2

                    人工皮革手袋 ヒューソリッド H-2

                      牛本革手袋 CG723

                      牛本革手袋 CG723

                        牛本革手袋 CG710

                        牛本革手袋 CG710

                          TRUSCO 革手袋用インナー手袋

                          TRUSCO 革手袋用インナー手袋

                            メーカー 富士グローブ 富士グローブ シモン ペンギンエース シモン シモン 富士グローブ ペンギンエース 富士グローブ ペンギンエース シモン シモン トラスコ中山
                            通常価格 901円 1,133円 1,938円 1,351円 1,632円 1,309円 544円 1,627円 775円 1,847円 1,236円 1,439円 270円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            材質1 手のひら部:豚本革 手のひら部:人工皮革 - - - - 合成皮革 - 牛床革 - - - -
                            厚さ(mm) 0.5 0.6 - - - - 0.7 - 1.3 - - - -
                            袖口タイプ しぼり マジック - - - - パイルゴムマジック - 袖なし - - - -
                            材質2 甲部:ナイロン 手の甲部:豚本革 - - - - 手の甲部:ポリエステル - 甲:帆布 - - - -
                            ベージュ ホワイト/グレー - - - - - - - - - - -

                            豚本革精密作業用手袋 ピッギーライナーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            鉄工所の軽作業
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/06
                            軍手の代用に購入
                            指先のフィット感いい
                            キリ粉、バリに強い、革手より蒸れない

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0634
                            0635
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ トラスココード JANコード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            978円

                            ( 1,076円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L855-5113495255806340130.00020218.5

                            980円

                            ( 1,078円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL855-5114495255806350033.00021229

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました