(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

合皮手袋 デジレッド・デジブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0916
合皮手袋 デジレッド・デジブラック ゴウヒテブクロ デジレッド デジブラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
693円
税込単価
762円

【特長】・マジック付で手首にフィットします。・ムレにくい背抜きタイプです。・洗...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • 仕様:
    背抜き
  • 革手袋種類:
    合成皮革
  • 材質1:
    合成皮革
  • 厚さ(mm):
    0.7
  • 袖口タイプ:
    パイルゴムマジック
  • 材質2:
    手の甲部:ポリエステル

Loading...

 
カタログを表示

0916 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0916

LL
855-5272
4952558091602
56
21
23.5
9.3
レッド

1個

693( 762円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マジック付で手首にフィットします。
・ムレにくい背抜きタイプです。
・洗濯可能で素早く乾きます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

合皮手袋 デジレッド・デジブラックの型番0916のページです。
型番0916に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

合皮手袋 デジレッド・デジブラック

合皮手袋 デジレッド・デジブラック

    PS-991 プロソウル 合成皮革甲メリマジック

    PS-991 プロソウル 合成皮革甲メリマジック

      豚革手袋_127豚オイル

      豚革手袋_127豚オイル

        合皮手袋 ピーユーウェーブ  レッド

        合皮手袋 ピーユーウェーブ レッド

          合皮手袋 ハンドバリア #70

          合皮手袋 ハンドバリア #70

            バーコ マルチパーパスグローブ GL008-10

            バーコ マルチパーパスグローブ GL008-10

              人工皮革手袋 PS-771

              人工皮革手袋 PS-771

                クラリーノ 使用人工皮革手袋

                クラリーノ 使用人工皮革手袋

                  豚本革手袋 PS881 プロソウル

                  豚本革手袋 PS881 プロソウル

                    合成皮革手袋MPファイバー

                    合成皮革手袋MPファイバー

                      豚革手袋ハイブリッド フレックス

                      豚革手袋ハイブリッド フレックス

                        人工皮革手袋 ヒューソリッド H-4

                        人工皮革手袋 ヒューソリッド H-4

                          豚革手袋 S-160CB

                          豚革手袋 S-160CB

                            メーカー 富士グローブ 富士グローブ シモン おたふく手袋 シモン バーコ 富士グローブ トラスコ中山 富士グローブ ユニワールド ユニワールド ペンギンエース シモン
                            通常価格 544円 925円 620円 690円 995円 2,212円 1,131円 2,027円 1,632円 984円 762円 1,597円 770円
                            通常出荷日 1日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 導電性 - 作業用 - 作業用 作業用
                            商品タイプ 革手 革手 革手 ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン 革手 革手 - すべり止め - すべり止め 革手
                            仕様 背抜き 背抜き - - 背抜き 背抜き 背抜き - - - - 手の平コート -
                            革手袋種類 合成皮革 合成皮革 - 合成皮革 合成皮革 - 人工皮革 人工皮革 - 合成皮革 - 人工皮革 -
                            材質1 合成皮革 手のひら部:合成皮革 - - - - 手のひら部:人工皮革 - 豚革 - - - -

                            合皮手袋 デジレッド・デジブラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0914
                            0915
                            0917
                            0918
                            0919
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ トラスココード JANコード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            544円

                            ( 598円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M855-5270495255809140447.00018.421.58.4レッド

                            699円

                            ( 769円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L855-527149525580915035019.422.59レッド

                            699円

                            ( 769円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M855-5273495255809170147.00018.421.58.4ブラック

                            699円

                            ( 769円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L855-527449525580918005019.422.59ブラック

                            699円

                            ( 769円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL855-52754952558091909562123.59.3ブラック

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました