(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

人工皮革手袋 SC-704 シンクロコンビ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:7710
人工皮革手袋 SC-704 シンクロコンビ ジンコウヒカクテブクロ SC-704 シンクロコンビ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,133円
税込単価
1,246円

【特長】・高耐久の人工皮革です。・人工皮革で摩擦に強いです。・甲部に豚革を使用...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    手のひら部:人工皮革
  • 厚さ(mm):
    0.6
  • 袖口タイプ:
    マジック
  • 材質2:
    手の甲部:豚本革
  • すべり止め:
    なし
  • 色:
    ホワイト/グレー

Loading...

 
カタログを表示

7710 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7710

M
855-5252
4952558771009
53
20
21
7.5

1個

1,133( 1,246円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久の人工皮革です。
・人工皮革で摩擦に強いです。
・甲部に豚革を使用し手をガードします。
【材質】
・手のひら部:人工皮革
・手の甲部:豚本革

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

人工皮革手袋 SC-704 シンクロコンビの型番7710のページです。
型番7710に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

人工皮革手袋 SC-704 シンクロコンビ

人工皮革手袋 SC-704 シンクロコンビ

    シモン 牛床革手袋 107AAA黒銀当

    シモン 牛床革手袋 107AAA黒銀当

      人工皮革手袋 MD-6 メダリスト

      人工皮革手袋 MD-6 メダリスト

        ポークジョイ#220 甲メリヤス

        ポークジョイ#220 甲メリヤス

          牛床革手袋

          牛床革手袋

            人工皮革手袋 MD-33 メダリスト

            人工皮革手袋 MD-33 メダリスト

              EX-330 牛床革マジック

              EX-330 牛床革マジック

                クレスト アルミ

                クレスト アルミ

                  お得だ値 #3220【3双入】

                  お得だ値 #3220【3双入】

                    牛床革内縫い手袋 No.92-Tツートン

                    牛床革内縫い手袋 No.92-Tツートン

                      国産牛本革手袋 PH-32 国防

                      国産牛本革手袋 PH-32 国防

                        シモン 牛本革手袋 甲メリヤス袖口ゴムタック CG126 LL

                        シモン 牛本革手袋 甲メリヤス袖口ゴムタック CG126 LL

                          国産牛本革手袋 PH-22 国防

                          国産牛本革手袋 PH-22 国防

                            メーカー 富士グローブ シモン 富士グローブ プロワーク トラスコ中山 富士グローブ 富士グローブ ホーケン プロワーク 富士グローブ 富士グローブ シモン 富士グローブ
                            通常価格 1,133円 1,126円 1,285円 766円 867円 1,171円 507円 1,127円 2,161円 598円 2,016円 1,872円 2,036円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            材質1 手のひら部:人工皮革 - 人工皮革 - - 人工皮革 - - - 牛床革 国産牛本革 - 国産牛本革
                            厚さ(mm) 0.6 - 1.2 - - 1.2 - - - - 0.7 - 0.7~0.8
                            袖口タイプ マジック - 袖なし - - マジック式 - - - - マジック - 袖なし
                            材質2 手の甲部:豚本革 - - - - - - - - - - - -
                            すべり止め なし - - - - - - - - - - - -

                            人工皮革手袋 SC-704 シンクロコンビのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            7709
                            7711
                            7712
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ トラスココード JANコード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            1,133円

                            ( 1,246円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            S855-525149525587709035218.420.07.2

                            1,133円

                            ( 1,246円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L855-5253495255877110854.00021227.8

                            1,133円

                            ( 1,246円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            LL855-52544952558771207552222.58.2

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました