(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

羊皮手袋 RM-701 ラムメカニック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

羊皮手袋 RM-701 ラムメカニック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,379円
税込単価
1,517円

【特長】・自然な握りを追求した立体縫製です。・甲側ナックルガードで手を保護しま...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    羊革
  • 厚さ(mm):
    0.8
  • 袖口タイプ:
    パイルゴムマジック
  • 材質2:
    甲部:ポリエステル
  • 色:
    ブラック

(i)ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
  • 絶縁性はありません。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。絶縁性はありません。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5408

L
855-5284
4952558540803
106.000
22.7
23.5
8.2

1個

1,379( 1,517円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自然な握りを追求した立体縫製です。
・甲側ナックルガードで手を保護します。
・厚手の羊皮を使用し、柔軟で強靭です。
・手のひら補強付きで耐久性がアップしています。
【用途】
・電気配線、組立作業に。
【材質】
・羊革
・甲部:ポリエステル

(i)ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
  • 絶縁性はありません。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。絶縁性はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

羊皮手袋 RM-701 ラムメカニックの型番5408のページです。
型番5408に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

羊皮手袋 RM-701 ラムメカニック

羊皮手袋 RM-701 ラムメカニック

    クラリーノ 使用人工皮革手袋

    クラリーノ 使用人工皮革手袋

      人工皮革手袋 クッショングリップ

      人工皮革手袋 クッショングリップ

        作業手袋 HUSOLID(ヒューソリッド) H-3

        作業手袋 HUSOLID(ヒューソリッド) H-3

          豚本革手袋 PS881 プロソウル

          豚本革手袋 PS881 プロソウル

            お得だ値 #3250 マジック当付3双組

            お得だ値 #3250 マジック当付3双組

              #FP-001フィットンPRO

              #FP-001フィットンPRO

                #FP-001-3フィットンPRO

                #FP-001-3フィットンPRO

                  革手袋 アイアンキャッチャー

                  革手袋 アイアンキャッチャー

                    グローブ FTPR01

                    グローブ FTPR01

                      ネオライザー

                      ネオライザー

                        PU-KING PLUS(ピーユーキングプラス)

                        PU-KING PLUS(ピーユーキングプラス)

                          牛床革手袋 107AP

                          牛床革手袋 107AP

                            メーカー 富士グローブ トラスコ中山 シモン ペンギンエース 富士グローブ プロワーク ミタニ ミタニ 南村製作所 アイトス ミタニ おたふく手袋 シモン
                            通常価格 1,363円 2,027円 1,554円 3,386円 1,632円 2,923円 1,544円 4,473円 942円 3,300円 2,648円 1,218円 647円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   2日目   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   8日目   1日目  
                            材質1 羊革 - - - 豚革 - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.8 - - - 0.7 - - - - - - - -
                            袖口タイプ パイルゴムマジック - - - パイルゴムマジック - - - - - - - -
                            材質2 甲部:ポリエステル - - - 甲部:ポリエステル、SBRゴム - - - - - - - -
                            ブラック - - - - - - - - - - - -

                            羊皮手袋 RM-701 ラムメカニックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            5407
                            5409
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ トラスココード JANコード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            1,363円

                            ( 1,499円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M855-5283495255854070499.00021.5238

                            1,379円

                            ( 1,517円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL855-5285495255854090211323.7248.5

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました