(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

合成皮革手袋 TE-007 PUテトラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0904
合成皮革手袋 TE-007 PUテトラ ゴウセイヒカクテブクロ TE-007 PUテトラ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,300円
税込単価
1,430円

【特長】・指先にジャストフィットする形状です。・3Dエンボス加工により滑りにく...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    0.6
  • 袖口タイプ:
    パイルゴムマジック
  • すべり止め:
    あり

Loading...

 
カタログを表示

0904 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0904

M
855-5261
4952558090407
45
手のひら部:合成皮革
19
22
8
手の甲部:ポリエステル
ブラック

1個

1,300( 1,430円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・指先にジャストフィットする形状です。
・3Dエンボス加工により滑りにくく、濡れてもグリップ力が変わりません。
・軽量ですべりにくいので疲れません。
・日本製素材を使用しています。
・ポリウレタン生地使用で蒸れにくいです。
【材質】
・手のひら部:合成皮革
・手の甲部:ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

合成皮革手袋 TE-007 PUテトラの型番0904のページです。
型番0904に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

合成皮革手袋 TE-007 PUテトラ

合成皮革手袋 TE-007 PUテトラ

    PUファントム レッド・ブラック

    PUファントム レッド・ブラック

      作業手袋 ハンドバリア #20

      作業手袋 ハンドバリア #20

        牛床革オイル加工手袋 SN-6

        牛床革オイル加工手袋 SN-6

          牛床革内縫い手袋 No.92-Tツートン

          牛床革内縫い手袋 No.92-Tツートン

            人工皮革手袋 MD-33 メダリスト

            人工皮革手袋 MD-33 メダリスト

              人工皮革手袋 SC-704 シンクロコンビ

              人工皮革手袋 SC-704 シンクロコンビ

                オイル77 牛床オイルコート皮

                オイル77 牛床オイルコート皮

                  3-66 得得パックオイル背縫3双組

                  3-66 得得パックオイル背縫3双組

                    オイル66 牛床革

                    オイル66 牛床革

                      オイル加工手袋マジック付SN-32

                      オイル加工手袋マジック付SN-32

                        牛床革手袋 EX-680 背縫いグリーン

                        牛床革手袋 EX-680 背縫いグリーン

                          牛床革手袋 No.181

                          牛床革手袋 No.181

                            メーカー 富士グローブ 川西工業 シモン 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ
                            通常価格 1,300円 541円 833円 901円 598円 1,171円 1,133円 804円 1,543円 792円 1,314円 562円 757円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            厚さ(mm) 0.6 - - 1.5 - 1.2 0.6 - - - 1.4 1.3 1.3
                            袖口タイプ パイルゴムマジック - - 袖なし - マジック式 マジック - - - マジック 袖なし 袖なし
                            すべり止め あり - - - - - なし - - - - - -

                            合成皮革手袋 TE-007 PUテトラのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0905
                            0906
                            0907
                            0908
                            0909
                            0910
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ トラスココード JANコード 質量(g) 材質1 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 材質2

                            1,487円

                            ( 1,636円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L855-5262495255809050649.000手のひら部:合成皮革2022.58.4手の甲部:ポリエステルブラック

                            1,368円

                            ( 1,505円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL855-5263495255809060552手のひら部:合成皮革21238.8手の甲部:ポリエステルブラック

                            1,368円

                            ( 1,505円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M855-5264495255809070445手のひら部:合成皮革19228手の甲部:ポリエステルレッド

                            1,300円

                            ( 1,430円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L855-5265495255809080349.000手のひら部:合成皮革2022.58.4手の甲部:ポリエステルレッド

                            1,368円

                            ( 1,505円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL855-5266495255809090252手のひら部:合成皮革21238.8手の甲部:ポリエステルレッド

                            1,368円

                            ( 1,505円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M855-5267495255809100845手のひら部:合成皮革19228手の甲部:ポリエステルブルー

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました