(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

豚本革手袋 PS881 プロソウル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:7507
豚本革手袋 PS881 プロソウル ブタホンカワテブクロ PS881 プロソウル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,787円
税込単価
1,966円

【特長】・通気性、耐摩耗性にすぐれたソフト豚革を使用しています。・指先、手のひ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    豚革
  • 厚さ(mm):
    0.7
  • 袖口タイプ:
    パイルゴムマジック
  • 材質2:
    甲部:ポリエステル、SBRゴム

(i)ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
  • 絶縁性はありません。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。絶縁性はありません。

Loading...

 
カタログを表示

7507 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7507

M
855-5276
4952558750707
76
19.4
22
7.8
ブルー

1個

1,787( 1,966円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性、耐摩耗性にすぐれたソフト豚革を使用しています。
・指先、手のひらPU補強付です。
・甲部にSBRゴムで曲げやすいナックルガード付です。
・甲メッシュで通気性が良いです。
・吸湿性があります。
【用途】
・建築・土木、配線、塗装。

(i)ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
  • 絶縁性はありません。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。絶縁性はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

豚本革手袋 PS881 プロソウルの型番7507のページです。
型番7507に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

豚本革手袋 PS881 プロソウル

豚本革手袋 PS881 プロソウル

    人工皮革手袋 SC-704 シンクロコンビ

    人工皮革手袋 SC-704 シンクロコンビ

      牛床革手袋 MO-90

      牛床革手袋 MO-90

        国産牛本革手袋 エレカー

        国産牛本革手袋 エレカー

          豚本革手袋 EX-235

          豚本革手袋 EX-235

            豚本革手袋 マジック式甲メリ F-811

            豚本革手袋 マジック式甲メリ F-811

              牛床革手袋 EX-680 背縫いグリーン

              牛床革手袋 EX-680 背縫いグリーン

                羊皮手袋 RM-701 ラムメカニック

                羊皮手袋 RM-701 ラムメカニック

                  牛床革手袋 IT-38 マジックブラウン

                  牛床革手袋 IT-38 マジックブラウン

                    牛本革手袋 CG718

                    牛本革手袋 CG718

                      人工皮革手袋 MD-33 メダリスト

                      人工皮革手袋 MD-33 メダリスト

                        牛床革手袋 EX-380

                        牛床革手袋 EX-380

                          牛本革手袋 CG717

                          牛本革手袋 CG717

                            メーカー 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ ペンギンエース 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ シモン 富士グローブ 富士グローブ シモン
                            通常価格 1,632円 1,133円 909円 1,627円 1,069円 984円 562円 1,363円 1,103円 1,632円 1,171円 571円 1,938円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            材質1 豚革 手のひら部:人工皮革 牛床革 - 豚本革 手のひら部:豚本革 牛床革 羊革 牛床革 - 人工皮革 牛床革 -
                            厚さ(mm) 0.7 0.6 1.4 - 0.5~0.7 0.5~0.8 1.3 0.8 1.3 - 1.2 1.3 -
                            袖口タイプ パイルゴムマジック マジック 袖なし - しぼり パイルゴムマジック 袖なし パイルゴムマジック マジック - マジック式 マジック -
                            材質2 甲部:ポリエステル、SBRゴム 手の甲部:豚本革 - - - - - 甲部:ポリエステル - - - - -

                            豚本革手袋 PS881 プロソウルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            7508
                            7509
                            7510
                            7511
                            7512
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ トラスココード JANコード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            1,788円

                            ( 1,967円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L855-527749525587508068220.6238.1ブルー

                            1,632円

                            ( 1,795円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL855-5278495255875090587.00021.623.58.4ブルー

                            1,632円

                            ( 1,795円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M855-527949525587510017619.4227.8レッド

                            1,632円

                            ( 1,795円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L855-528049525587511008220.6238.1レッド

                            1,632円

                            ( 1,795円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL855-5281495255875120987.00021.623.58.4レッド

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました