(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

人工皮革手袋 PS-771

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

人工皮革手袋 PS-771

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,131円 ~ 1,346円
税込価格
1,244円 ~ 1,481円

【特長】・高グリップ力のウェーブ加工の人工皮革を使用しています。・親指から人差...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • 仕様:
    背抜き
  • 革手袋種類:
    人工皮革
  • 材質1:
    手のひら部:人工皮革
  • 厚さ(mm):
    0.7
  • 袖口タイプ:
    パイルゴムマジック
  • 材質2:
    手の甲部:ポリエステル
  • 色:
    レッド

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
855-5248
4952558750400
56
18
21.5
7.8

1個

1,346( 1,481円 )

1日目

L
855-5249
4952558750509
58.000
19
22.3
8.2

1個

1,131( 1,244円 )

1日目

LL
855-5250
4952558750608
62
20
23.5
8.6

1個

1,346( 1,481円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高グリップ力のウェーブ加工の人工皮革を使用しています。
・親指から人差指ナックルまで人工皮革で強靭にガードします。
・洗濯可能です。
・摩擦に強いハード&タフな手袋です。
【材質】
・tのひら部:人工皮革
・手の甲部:ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

人工皮革手袋 PS-771

人工皮革手袋 PS-771

    牛本革手袋 CG723

    牛本革手袋 CG723

      人工皮革手袋 ヒューソリッド H-1

      人工皮革手袋 ヒューソリッド H-1

        人工皮革手袋 SC-704 シンクロコンビ

        人工皮革手袋 SC-704 シンクロコンビ

          5.11 TAC A2グローブ ストーム/ブラック

          5.11 TAC A2グローブ ストーム/ブラック

            合皮手袋 デジレッド・デジブラック

            合皮手袋 デジレッド・デジブラック

              牛本革手袋 CG717

              牛本革手袋 CG717

                牛床革手袋 MO-90

                牛床革手袋 MO-90

                  牛床革手袋 CS720

                  牛床革手袋 CS720

                    ペンギンエース 国産牛本革手袋(甲メリヤス)M/L

                    ペンギンエース 国産牛本革手袋(甲メリヤス)M/L

                      ポリスジャパン G-204

                      ポリスジャパン G-204

                        牛本革手袋 CG718

                        牛本革手袋 CG718

                          牛本革手袋

                          牛本革手袋

                            メーカー 富士グローブ シモン ペンギンエース 富士グローブ 5.11 富士グローブ シモン 富士グローブ シモン ペンギンエース ペンギンエース シモン アズワン
                            通常価格 1,131円 1,236円 2,113円 1,133円 5,060円 544円 1,938円 909円 650円 1,351円 3,051円 1,632円 1,120円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 - 作業用 - 作業用 作業用 - - - 作業用 作業用 - 作業用
                            商品タイプ 革手 - すべり止め - 革手 革手 - - - 革手 ポリウレタン - 革手
                            仕様 背抜き - 手の平コート - 背抜き 背抜き - - - - - - -
                            革手袋種類 人工皮革 - 人工皮革 - 人工皮革 合成皮革 - - - 表革 合成皮革 - 表革
                            材質1 手のひら部:人工皮革 - - 手のひら部:人工皮革 - 合成皮革 - 牛床革 - - - - -

                            人工皮革手袋 PS-771のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました