(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

国産牛本革手袋 PH-36 迷彩(当付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

国産牛本革手袋 PH-36 迷彩(当付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,727円
税込単価
4,100円

【特長】・国産牛革使用で手によく馴染みます。・袖口マジック式でフィット感に優れ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    国産牛本革
  • 厚さ(mm):
    0.7
  • 袖口タイプ:
    マジック
  • 色:
    迷彩

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5142

M
855-5094
4952558051422
76
21
22
7.8

1個

3,727( 4,100円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・国産牛革使用で手によく馴染みます。
・袖口マジック式でフィット感に優れています。
【用途】
・防衛省納品、建築・土木、電気工事・荷役。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

国産牛本革手袋 PH-36 迷彩(当付)の型番5142のページです。
型番5142に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

国産牛本革手袋 PH-36 迷彩(当付)

国産牛本革手袋 PH-36 迷彩(当付)

    国産牛本革手袋 PH-36 国防(当付)

    国産牛本革手袋 PH-36 国防(当付)

      国産牛本革手袋 PH-36 茶迷彩

      国産牛本革手袋 PH-36 茶迷彩

        国産牛本革手袋 PH-32 国防

        国産牛本革手袋 PH-32 国防

          国産牛本革手袋 PH-22 迷彩

          国産牛本革手袋 PH-22 迷彩

            国産牛本革手袋 PH-22 国防

            国産牛本革手袋 PH-22 国防

              国産牛本革手袋 エレカー

              国産牛本革手袋 エレカー

                牛本革手袋 CG717

                牛本革手袋 CG717

                  牛床革手袋 EX-380

                  牛床革手袋 EX-380

                    牛本革手袋 CG718

                    牛本革手袋 CG718

                      牛床革手袋 IT-38 マジックブラウン

                      牛床革手袋 IT-38 マジックブラウン

                        国産牛本革手袋 レスキュー

                        国産牛本革手袋 レスキュー

                          シモン レンジャー手袋 RG-210

                          シモン レンジャー手袋 RG-210

                            メーカー 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ ペンギンエース シモン 富士グローブ シモン 富士グローブ ペンギンエース シモン
                            通常価格 3,466円 2,596円 4,207円 2,016円 2,081円 2,036円 1,627円 1,938円 571円 1,632円 1,103円 1,714円 2,145円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            材質1 国産牛本革 国産牛本革 国産牛本革 国産牛本革 国産牛本革 国産牛本革 - - 牛床革 - 牛床革 - -
                            厚さ(mm) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7~0.8 0.7~0.8 - - 1.3 - 1.3 - -
                            袖口タイプ マジック マジック マジック マジック 袖なし 袖なし - - マジック - マジック - -
                            迷彩 国防 茶迷彩 国防 迷彩 国防 - - グリーン - ブラウン - -

                            国産牛本革手袋 PH-36 迷彩(当付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            5146
                            5182
                            5187
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ トラスココード JANコード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            3,727円

                            ( 4,100円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L855-509549525580514608022238.1

                            3,466円

                            ( 3,813円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL855-5096495255805182886.00023248.4

                            3,959円

                            ( 4,355円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3L855-509749525580518739024258.8

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました