(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

国産牛本革手袋 PH-32 国防

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

国産牛本革手袋 PH-32 国防

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,128円
税込単価
2,341円

【特長】・国産牛革使用で手によく馴染みます。・袖口マジック式でフィット感に優れ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    国産牛本革
  • 厚さ(mm):
    0.7
  • 袖口タイプ:
    マジック
  • 色:
    国防

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5186

M
855-5090
4952558051866
62
21
22
7.8

1個

2,128( 2,341円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・国産牛革使用で手によく馴染みます。
・袖口マジック式でフィット感に優れています。
【用途】
・防衛省納品、建築・土木、電気工事・荷役。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

国産牛本革手袋 PH-32 国防の型番5186のページです。
型番5186に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

国産牛本革手袋 PH-32 国防

国産牛本革手袋 PH-32 国防

    豚本革精密作業用手袋 ピッギーライナー

    豚本革精密作業用手袋 ピッギーライナー

      牛本革マジック式手袋 F-803

      牛本革マジック式手袋 F-803

        人工皮革手袋 MD-6 メダリスト

        人工皮革手袋 MD-6 メダリスト

          牛床革背縫い手袋 得得パック背縫

          牛床革背縫い手袋 得得パック背縫

            牛床革背縫い手袋 #666

            牛床革背縫い手袋 #666

              ポークジョイ#220 甲メリヤス

              ポークジョイ#220 甲メリヤス

                牛床革背縫い No.60FGC

                牛床革背縫い No.60FGC

                  EX-120 床皮甲メリヤス

                  EX-120 床皮甲メリヤス

                    溶接用牛床革手袋 5本指 内縫

                    溶接用牛床革手袋 5本指 内縫

                      ポークジョイ#240 スタンダード

                      ポークジョイ#240 スタンダード

                        EX-600 牛床皮背縫い

                        EX-600 牛床皮背縫い

                          人工皮革手袋 MD-33 メダリスト

                          人工皮革手袋 MD-33 メダリスト

                            メーカー 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ プロワーク 富士グローブ 富士グローブ 南村製作所 プロワーク 富士グローブ 富士グローブ
                            通常価格 2,016円 901円 1,537円 1,285円 1,861円 431円 766円 571円 509円 960円 895円 500円 1,171円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            材質1 国産牛本革 手のひら部:豚本革 牛本革 人工皮革 牛床革 牛床革 - 牛床革 - - - - 人工皮革
                            厚さ(mm) 0.7 0.5 0.5~0.8 1.2 1.1 1.1 - 1.4 - - - - 1.2
                            袖口タイプ マジック しぼり マジック 袖なし - - - - - - - - マジック式
                            国防 ベージュ ホワイト ブラック - - - - - - - - ブラック

                            国産牛本革手袋 PH-32 国防のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            5151
                            5189
                            5196
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ トラスココード JANコード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            2,127円

                            ( 2,340円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L855-509149525580515146522238.1

                            2,127円

                            ( 2,340円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL855-5092495255805189771.00023248.4

                            2,016円

                            ( 2,218円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3L855-509349525580519657524258.8

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました