(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

国産牛本革手袋 PH-22 迷彩

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

国産牛本革手袋 PH-22 迷彩

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,081円
税込単価
2,289円

【特長】・国産牛革使用で手によく馴染む迷彩手袋です。・袖口ストレートで着脱が容...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    国産牛本革
  • 厚さ(mm):
    0.7~0.8
  • 袖口タイプ:
    袖なし
  • 当て:
    なし
  • 色:
    迷彩

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5116

L
855-5074
4952558051163
65
23
23
8.2

1個

2,081( 2,289円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・国産牛革使用で手によく馴染む迷彩手袋です。
・袖口ストレートで着脱が容易です。
【用途】
・防衛省納品、建築・土木、電気工事・荷役。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

国産牛本革手袋 PH-22 迷彩の型番5116のページです。
型番5116に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

国産牛本革手袋 PH-22 迷彩

国産牛本革手袋 PH-22 迷彩

    国産牛本革手袋 PH-22 国防

    国産牛本革手袋 PH-22 国防

      国産牛本革手袋 PH-36 迷彩(当付)

      国産牛本革手袋 PH-36 迷彩(当付)

        国産牛本革手袋 PH-36 茶迷彩

        国産牛本革手袋 PH-36 茶迷彩

          国産牛本革手袋 PH-32 国防

          国産牛本革手袋 PH-32 国防

            国産牛本革手袋 PH-36 国防(当付)

            国産牛本革手袋 PH-36 国防(当付)

              合皮手袋 デジレッド・デジブラック

              合皮手袋 デジレッド・デジブラック

                牛本革手袋 CG718

                牛本革手袋 CG718

                  ペンギンエース 国産牛本革手袋(甲メリヤス)M/L

                  ペンギンエース 国産牛本革手袋(甲メリヤス)M/L

                    国産牛本革手袋 エレカー

                    国産牛本革手袋 エレカー

                      国産牛本革手袋 レインジャーワイド

                      国産牛本革手袋 レインジャーワイド

                        豚本革精密作業用手袋 ピッギーライナー

                        豚本革精密作業用手袋 ピッギーライナー

                          牛本革手袋 CG717

                          牛本革手袋 CG717

                            メーカー 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ シモン ペンギンエース ペンギンエース 富士グローブ 富士グローブ シモン
                            通常価格 2,081円 2,036円 3,466円 4,207円 2,016円 2,596円 544円 1,632円 1,351円 1,627円 2,340円 901円 1,938円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            材質1 国産牛本革 国産牛本革 国産牛本革 国産牛本革 国産牛本革 国産牛本革 合成皮革 - - - 国産牛本革 手のひら部:豚本革 -
                            厚さ(mm) 0.7~0.8 0.7~0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 - - - 0.7 0.5 -
                            袖口タイプ 袖なし 袖なし マジック マジック マジック マジック パイルゴムマジック - - - マジック しぼり -
                            当て なし - - あり - あり - - - - 特大当て付 - -
                            迷彩 国防 迷彩 茶迷彩 国防 国防 - - - - ベージュ -

                            国産牛本革手袋 PH-22 迷彩のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            5120
                            5190
                            5191
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ トラスココード JANコード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            2,081円

                            ( 2,289円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL855-5075495255805120069.00024248.6

                            2,081円

                            ( 2,289円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M855-5076495255805190359.00022227.8

                            2,273円

                            ( 2,500円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3L855-5077495255805191071.00026.024.58.9

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました