(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

国産牛本革手袋 PH-22 国防

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5113
国産牛本革手袋 PH-22 国防 コクサンギュウホンカワテブクロ PH-22 コクボウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,036円
税込単価
2,240円

【特長】・国産牛革使用で手によく馴染みます。・袖口ストレートで着脱が容易です。...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    国産牛本革
  • 厚さ(mm):
    0.7~0.8
  • 袖口タイプ:
    袖なし
  • 色:
    国防

Loading...

 
カタログを表示

5113 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5113

L
855-5079
4952558051132
65
23
23
8.2

1個

2,036( 2,240円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・国産牛革使用で手によく馴染みます。
・袖口ストレートで着脱が容易です。
【用途】
・防衛省納品、建築・土木、電気工事・荷役。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

国産牛本革手袋 PH-22 国防の型番5113のページです。
型番5113に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

国産牛本革手袋 PH-22 国防

国産牛本革手袋 PH-22 国防

    国産牛本革手袋 PH-22 迷彩

    国産牛本革手袋 PH-22 迷彩

      国産牛本革手袋 PH-36 迷彩(当付)

      国産牛本革手袋 PH-36 迷彩(当付)

        国産牛本革手袋 PH-36 国防(当付)

        国産牛本革手袋 PH-36 国防(当付)

          国産牛本革手袋 PH-32 国防

          国産牛本革手袋 PH-32 国防

            国産牛本革手袋 PH-36 茶迷彩

            国産牛本革手袋 PH-36 茶迷彩

              豚本革手袋 EX-235

              豚本革手袋 EX-235

                牛本革手袋 CG717

                牛本革手袋 CG717

                  牛本革手袋 CG718

                  牛本革手袋 CG718

                    ペンギンエース 国産牛本革手袋(甲メリヤス)M/L

                    ペンギンエース 国産牛本革手袋(甲メリヤス)M/L

                      合皮手袋 デジレッド・デジブラック

                      合皮手袋 デジレッド・デジブラック

                        牛本革手袋 CG723

                        牛本革手袋 CG723

                          国産牛本革手袋 エレカー

                          国産牛本革手袋 エレカー

                            メーカー 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ シモン シモン ペンギンエース 富士グローブ シモン ペンギンエース
                            通常価格 2,036円 2,081円 3,466円 2,596円 2,016円 4,207円 1,069円 1,938円 1,632円 1,351円 544円 1,236円 1,627円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            材質1 国産牛本革 国産牛本革 国産牛本革 国産牛本革 国産牛本革 国産牛本革 豚本革 - - - 合成皮革 - -
                            厚さ(mm) 0.7~0.8 0.7~0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.5~0.7 - - - 0.7 - -
                            袖口タイプ 袖なし 袖なし マジック マジック マジック マジック しぼり - - - パイルゴムマジック - -
                            国防 迷彩 迷彩 国防 国防 茶迷彩 ホワイト - - - - - -

                            国産牛本革手袋 PH-22 国防のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            5192
                            5193
                            5194
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ トラスココード JANコード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            2,036円

                            ( 2,240円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M855-5078495255805192759.00022227.8

                            2,036円

                            ( 2,240円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL855-5080495255805193469.00024248.6

                            2,228円

                            ( 2,451円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3L855-5081495255805194171.00026.024.58.9

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました