(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牛本革手袋 MO-132

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5405
牛本革手袋 MO-132 ウシホンカワテブクロ MO-132

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,942円
税込単価
2,136円

【特長】・従来の1.5倍の厚みがあり耐久性に優れています。・牛本革で引き裂き強...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    牛本革
  • 厚さ(mm):
    1.2
  • 袖口タイプ:
    マジック
  • 色:
    ホワイト

Loading...

 
カタログを表示

5405 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5405

LL
855-5111
4952558540506
160
22
23.5
8.7

1個

1,942( 2,136円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の1.5倍の厚みがあり耐久性に優れています。
・牛本革で引き裂き強度に優れ、手になじみます。
・袖口マジック式でフィット感に優れています。
【用途】
・機械工具、整備作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛本革手袋 MO-132の型番5405のページです。
型番5405に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

牛本革手袋 MO-132

牛本革手袋 MO-132

    牛本革手袋 CG717

    牛本革手袋 CG717

      牛本革手袋 CG718

      牛本革手袋 CG718

        豚本革手袋 PL717

        豚本革手袋 PL717

          ミタニ #433フィットン(ブタレンジャーL)

          ミタニ #433フィットン(ブタレンジャーL)

            牛床革手袋 EX-380

            牛床革手袋 EX-380

              #438不ィットン(ブタレンジャー3L)

              #438不ィットン(ブタレンジャー3L)

                牛本革手袋 CG723

                牛本革手袋 CG723

                  牛本革手袋 トレーラーマジック

                  牛本革手袋 トレーラーマジック

                    牛本革手袋 S-718PW

                    牛本革手袋 S-718PW

                      牛床革手袋 IT-68 背縫いブラウン

                      牛床革手袋 IT-68 背縫いブラウン

                        トワロン 牛床革

                        トワロン 牛床革

                          国産牛本革手袋 レインジャーワイド

                          国産牛本革手袋 レインジャーワイド

                            メーカー 富士グローブ シモン シモン シモン ミタニ 富士グローブ ミタニ シモン ホーケン シモン 富士グローブ 東和コーポレーション(トワロン) 富士グローブ
                            通常価格 1,942円 1,938円 1,632円 1,309円 1,143円 571円 1,582円 1,236円 2,565円 1,537円 1,090円 969円 2,340円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   2日目   1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            材質1 牛本革 - - - - 牛床革 - - - - 牛床革 - 国産牛本革
                            厚さ(mm) 1.2 - - - - 1.3 - - - - 1.4 - 0.7
                            袖口タイプ マジック - - - - マジック - - - - 袖なし - マジック
                            ホワイト - - - - グリーン - - - - ブラウン -

                            牛本革手袋 MO-132のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            5404
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ トラスココード JANコード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            1,942円

                            ( 2,136円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L855-5110495255854040714021228.2

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました