(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

人工皮革手袋 MD-33 メダリスト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:7728
人工皮革手袋 MD-33 メダリスト ジンコウヒカクテブクロ MD-33 メダリスト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,171円
税込単価
1,288円

【特長】・厚手のある極厚人工皮革です。・雨に濡れても柔らかいです。・洗濯可能で...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 革手袋種類:
    人工皮革
  • 材質1:
    人工皮革
  • 厚さ(mm):
    1.2
  • 袖口タイプ:
    マジック式
  • 色:
    ブラック

Loading...

 
カタログを表示

7728 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7728

L
855-5259
4952558772808
92.000
22
22.5
7.8

1個

1,171( 1,288円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚手のある極厚人工皮革です。
・雨に濡れても柔らかいです。
・洗濯可能で速乾性があります。
・耐摩耗性に優れたハイパーマテリアルです。
【材質】
・人工皮革

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

人工皮革手袋 MD-33 メダリストの型番7728のページです。
型番7728に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

人工皮革手袋 MD-33 メダリスト

人工皮革手袋 MD-33 メダリスト

    国産牛本革手袋 PH-32 国防

    国産牛本革手袋 PH-32 国防

      PUファントム レッド・ブラック

      PUファントム レッド・ブラック

        牛床革手袋 EX-333(内綿)

        牛床革手袋 EX-333(内綿)

          豚本革精密作業用手袋 ピッギーライナー

          豚本革精密作業用手袋 ピッギーライナー

            牛床革オイル加工手袋 SN-6

            牛床革オイル加工手袋 SN-6

              人工皮革手袋 MD-6 メダリスト

              人工皮革手袋 MD-6 メダリスト

                牛床皮QC-320 甲メリヤス

                牛床皮QC-320 甲メリヤス

                  牛床革背縫い No.60FGC

                  牛床革背縫い No.60FGC

                    オイル加工手袋マジック付SN-32

                    オイル加工手袋マジック付SN-32

                      国産牛本革手袋 PH-22 国防

                      国産牛本革手袋 PH-22 国防

                        3-33 オイル床革マジック 3双組

                        3-33 オイル床革マジック 3双組

                          牛床革背縫い手袋 #666

                          牛床革背縫い手袋 #666

                            メーカー 富士グローブ 富士グローブ 川西工業 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ ホーケン 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ
                            通常価格 1,171円 2,016円 541円 776円 901円 901円 1,285円 460円 571円 1,314円 2,036円 1,543円 431円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   8日目   5日目  
                            使用用途 作業用 - 作業用 - - - 作業用 作業用 - 耐熱・耐冷 - 作業用 -
                            商品タイプ すべり止め - ポリウレタン - - - すべり止め 革手 - 革手 - 革手 -
                            革手袋種類 人工皮革 - - - - - 人工皮革 床革 - 床革 - 床革 -
                            材質1 人工皮革 国産牛本革 - 牛床革 手のひら部:豚本革 牛床革(オイル加工) 人工皮革 - 牛床革 牛床革(オイル加工) 国産牛本革 - 牛床革
                            厚さ(mm) 1.2 0.7 - 1.2 0.5 1.5 1.2 - 1.4 1.4 0.7~0.8 - 1.1

                            人工皮革手袋 MD-33 メダリストのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            7727
                            7729
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ トラスココード JANコード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            1,433円

                            ( 1,576円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M855-5258495255877270991.0002121.57.5

                            1,171円

                            ( 1,288円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL855-5260495255877290793.0002323.58.3

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました