(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

国産牛本革手袋 J-402

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5227
国産牛本革手袋 J-402 コクサンギュウホンカワテブクロ J-402

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,426円
税込単価
1,569円

【特長】・国産牛革使用で手によく馴染みます。・女性向け小さめサイズです。・サイ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    軍手
  • 革手袋種類:
    表革
  • 材質1:
    国産牛本革
  • 厚さ(mm):
    0.7
  • 袖口タイプ:
    しぼり
  • 色:
    ホワイト

Loading...

 
カタログを表示

5227 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
リストカラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5227

M
855-5109
4952558052276
53
19
21.5
8
パープル

1個

1,426( 1,569円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・国産牛革使用で手によく馴染みます。
・女性向け小さめサイズです。
・サイズでバイヤス色が違います。
【用途】
・電気配線、組立作業に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

国産牛本革手袋 J-402の型番5227のページです。
型番5227に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

国産牛本革手袋 J-402

国産牛本革手袋 J-402

    国産牛本革手袋 J-401

    国産牛本革手袋 J-401

      国産牛本革手袋 エレカー

      国産牛本革手袋 エレカー

        牛床皮QC-310 マジック付 グレー

        牛床皮QC-310 マジック付 グレー

          牛本革マジック式手袋 F-803

          牛本革マジック式手袋 F-803

            豚本革手袋 マジック式甲メリ F-811

            豚本革手袋 マジック式甲メリ F-811

              豚本革手袋 EX-235

              豚本革手袋 EX-235

                牛床革手袋 EX-680 背縫いグリーン

                牛床革手袋 EX-680 背縫いグリーン

                  牛本革手袋 CG717

                  牛本革手袋 CG717

                    豚本革手袋 3-230得ダネパック

                    豚本革手袋 3-230得ダネパック

                      羊皮手袋 RM-701 ラムメカニック

                      羊皮手袋 RM-701 ラムメカニック

                        牛床革手袋 IT-38 マジックブラウン

                        牛床革手袋 IT-38 マジックブラウン

                          牛本革手袋 クレストN

                          牛本革手袋 クレストN

                            メーカー 富士グローブ 富士グローブ ペンギンエース プロワーク 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ シモン 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ
                            通常価格 1,426円 2,018円 1,627円 566円 1,537円 984円 1,069円 562円 1,938円 1,976円 1,363円 1,103円 1,779円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目~   1日目  
                            使用用途 作業用 - - 作業用 - - - - - - - - -
                            商品タイプ 軍手 - - 革手 - - - - - - - - -
                            革手袋種類 表革 - - 床革 - - - - - - - - -
                            材質1 国産牛本革 国産牛本革 - - 牛本革 手のひら部:豚本革 豚本革 牛床革 - 豚本皮 羊革 牛床革 国産牛本革
                            厚さ(mm) 0.7 0.7 - - 0.5~0.8 0.5~0.8 0.5~0.7 1.3 - 0.5~0.8 0.8 1.3 0.7~0.8

                            国産牛本革手袋 J-402のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            5226
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ トラスココード JANコード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) リストカラー

                            1,837円

                            ( 2,021円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            S855-51084952558052269501820.57.6イエロー

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました